Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-FM6Z2VO0001MST0ST0X
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavo Patch, ST, ST IP20, 62.5 µm, PVC, 1 m
N. d’ordine 8813270000
Tipo IE-FM6Z2VO0001MST0ST0X
GTIN (EAN) 4032248513123
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Lunghezza 1 m
Lunghezza (pollici) 39,37 inch
Peso netto 37 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio -5 °C...75
Temperatura di posa -5 °C...50 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Norme

Connettori a norma IEC 61754-2

Standard generali

Connettori a norma IEC 61754-2

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra ST, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra ST, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate

LWL

Gamma ≥ 250 MHz*km a 850 nm, ≥ 600 MHz*km a 1300 nm
Smorzamento ≤ 3,2 dB/km a 850 nm, ≤ 0,9 dB/km a 1300 nm
Tipo di filo GOF, Multimode, OM1

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Raggio di curvatura min, ripetuto 60 mm
Raggio di curvatura min., una sola volta 30 mm

Spina di collegamento

Spina di collegamento a destra ST, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate
Spina di collegamento a sinistra ST, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate

Struttura del cavo

Colore della guaina arancione
Denominazione secondo norma I-V(ZN)Y
Diametro guaina 3*6 mm
Diametro nucleo 62,5 µm
Materiale rivestimento PVC
Rivestimento primario 245 µm
Struttura cavo ZIPCORD

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002607
ETIM 7.0 EC002607
ETIM 8.0 EC002607
ETIM 9.0 EC002607
ECLASS 9.0 27-06-10-03
ECLASS 9.1 27-06-10-03
ECLASS 10.0 27-06-10-03
ECLASS 11.0 27-06-10-03
ECLASS 12.0 27-06-10-03
ECLASS 13.0 27-06-10-03
ECLASS 14.0 27-06-10-03

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Lunghezza:
Connettore a sinistra: ST
Lunghezza: 2 m
Connettore a destra: ST IP20
N. d’ordine: 8813280000
Tipo: IE-FM6Z2VO0002MST0ST0X
Versione:
Cavo Patch, ST, ST IP20, 62.5 µm, PVC, 2 m
 
Connettore a sinistra: ST
Lunghezza: 3 m
Connettore a destra: ST IP20
N. d’ordine: 8813290000
Tipo: IE-FM6Z2VO0003MST0ST0X
Versione:
Cavo Patch, ST, ST IP20, 62.5 µm, PVC, 3 m
 
Connettore a sinistra: ST
Lunghezza: 5 m
Connettore a destra: ST IP20
N. d’ordine: 8876380050
Tipo: IE-FM6Z2VO0005MST0ST0X
Versione:
Cavo Patch, ST, ST IP20, 62.5 µm, PVC, 5 m
 
Connettore a sinistra: ST
Lunghezza: 10 m
Connettore a destra: ST IP20
N. d’ordine: 8876380100
Tipo: IE-FM6Z2VO0010MST0ST0X
Versione:
Cavo Patch, ST, ST IP20, 62.5 µm, PVC, 10 m
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi