Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
Anschlusskabel für Sensoren und Aktoren
Anschlussleitungen für Datenübertragungen
Sammelleitungen für SAI-Haubenverteiler und M23
Rohkabel – POF
Single Pair Ethernet (SPE) – Verbindungskabel
PROFINET-Kabel
Standard Ethernet – Schleppkettenkabel
Standard Ethernet – Anschlusskabel
Standard Ethernet – Installationskabel
Hybridkabel
CANopen/ DeviceNet
EtherCat
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Cat.5
Cat.7
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Systemkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
Best.-Nr.
8813200000
Art
IE-C5ES8UG-100
GTIN (EAN)
4032248513055
VPE
1 Stück
Verpackung
als Kabelring im Karton
Abmessungen und Gewichte
Länge
100 m
Länge (inch)
3.937,008 inch
Nettogewicht
3.882 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...75 °C
Verlegetemperatur
-10 °C...60 °C
Technische Daten Kabel
Anzahl der Adern
8
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Isolation
PE
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Polzahl
8
Testspannung Ader-Ader-Schirm
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Kabelspezifische Standards
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Normen
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Elektrische Eigenschaften Kabel
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
47 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
290 Ω/km
Signallaufzeit
4,85 ns/m
Signallaufzeitunterschied
25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Kabelaufbau
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
8
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,3 mm
Manteldurchmesser, min.
5,7 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
SF/UTP, IE-5CC4x2xAWG26/7-PUR LI02YS(ST)C11Y (UL) AWM 20963 80 °C 30 V
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Überdeckung Schirmgeflecht
65 %
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
sehr gut
Biegeradius min, wiederholt
10 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
4 x Kabeldurchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei
Ja
UV-beständig
Ja
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Alle anzeigen
100 m
500 m
Best.-Nr.:
2762870000
Art:
IE-C5CS8UG-500
Länge:
500 m
Ausfuehrung:
Installationskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 500 m
Best.-Nr.:
2763440000
Art:
IE-C5CS8VG-500
Länge:
500 m
Ausfuehrung:
Installationskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
Best.-Nr.:
2763500000
Art:
IE-C5ES8UG-500
Länge:
500 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
Best.-Nr.:
2763510000
Art:
IE-C5ES8VG-500
Länge:
500 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
Best.-Nr.:
8813190000
Art:
IE-C5ES8VG-100
Länge:
100 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 100 m
Ausfuehrung
Systemkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
Best.-Nr.
8813200000
Art
IE-C5ES8UG-100
GTIN (EAN)
4032248513055
VPE
1 Stück
Verpackung
als Kabelring im Karton
Länge
100 m
Länge (inch)
3.937,008 inch
Nettogewicht
3.882 g
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...75 °C
Verlegetemperatur
-10 °C...60 °C
Anzahl der Adern
8
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Isolation
PE
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Polzahl
8
Testspannung Ader-Ader-Schirm
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
47 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
290 Ω/km
Signallaufzeit
4,85 ns/m
Signallaufzeitunterschied
25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
8
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,3 mm
Manteldurchmesser, min.
5,7 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
SF/UTP, IE-5CC4x2xAWG26/7-PUR LI02YS(ST)C11Y (UL) AWM 20963 80 °C 30 V
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Überdeckung Schirmgeflecht
65 %
Abriebfestigkeit
sehr gut
Biegeradius min, wiederholt
10 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
4 x Kabeldurchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei
Ja
UV-beständig
Ja
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Alle anzeigen
100 m
500 m
Best.-Nr.:
2762870000
Art:
IE-C5CS8UG-500
Länge:
500 m
Ausfuehrung:
Installationskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 500 m
Best.-Nr.:
2763440000
Art:
IE-C5CS8VG-500
Länge:
500 m
Ausfuehrung:
Installationskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
Best.-Nr.:
2763500000
Art:
IE-C5ES8UG-500
Länge:
500 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
Best.-Nr.:
2763510000
Art:
IE-C5ES8VG-500
Länge:
500 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
Best.-Nr.:
8813190000
Art:
IE-C5ES8VG-100
Länge:
100 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 100 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.