Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-C5ES8VG-100
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavi di sistema, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 100 m
N. d’ordine 8813190000
Tipo IE-C5ES8VG-100
GTIN (EAN) 4032248513048
CPZ 1 Pezzo
Imballaggio come anello per cavo nella scatola

Dimensioni e pesi

Lunghezza 100 m
Lunghezza (pollici) 3.937,008 inch
Peso netto 44,08 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...75 °C
Temperatura di posa 0 °C...50 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati tecnici del cavo

Colore della guaina Verde (RAL 6018)
Isolamento PE
Numero di poli 8
Resistenza alla fiamma A norma IEC 60332-1
Schermato
Tensione di prova: filo-filo-schermo 700 V AC
quantità di fili

Proprietà elettriche cavo

Capacità a 1 kHz 47 nF/km
Categoria Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Distorsione di propagazione 25 ns/100m
Durata segnale 4,85 ns/m
Impedenza caratteristica 100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedenza di trasferimento 10 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza differenziale 3 %
Resistenza loop 290 Ω/km
Tensione di prova: filo-filo-schermo 700 V AC

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Raggio di curvatura min, ripetuto 10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta 5 x diametro cavo
Resistenza all'abrasione buona
Resistenza alla fiamma A norma IEC 60332-1
Trasmissione del fuoco No

Struttura del cavo

Colore della guaina Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura 65 %
Denominazione secondo norma SF/UTP, IE-5CC4x2xAWG26/7-PVC LI02YS(ST)CY
Diametro coppia di fili 2 mm
Diametro guaina, max. 6,1 mm
Diametro guaina, min. 5,7 mm
Diametro isolamento 1 mm
Disposizione dei fili coppia ritorta
Isolamento PE
Materiale dei cavi Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento PVC
Schermatura SF/UTP
Schermatura totale Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone
Sezione 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Spessore calza di schermatura 0,1 mm
Spessore isolamento fili 0,25 mm
Trefoli
quantità di fili

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000830
ETIM 7.0 EC003249
ETIM 8.0 EC003249
ETIM 9.0 EC003249
ECLASS 9.0 27-06-18-05
ECLASS 9.1 27-06-90-90
ECLASS 10.0 27-06-18-01
ECLASS 11.0 27-06-18-01
ECLASS 12.0 27-06-18-01
ECLASS 13.0 27-06-18-01
ECLASS 14.0 27-06-18-01

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Lunghezza:
Lunghezza: 500 m
N. d’ordine: 2762870000
Tipo: IE-C5CS8UG-500
Versione:
Cavi da installazione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
 
Lunghezza: 500 m
N. d’ordine: 2763440000
Tipo: IE-C5CS8VG-500
Versione:
Cavi da installazione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
 
Lunghezza: 500 m
N. d’ordine: 2763500000
Tipo: IE-C5ES8UG-500
Versione:
Cavi di sistema, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
 
Lunghezza: 500 m
N. d’ordine: 2763510000
Tipo: IE-C5ES8VG-500
Versione:
Cavi di sistema, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
 
Lunghezza: 100 m
N. d’ordine: 8813200000
Tipo: IE-C5ES8UG-100
Versione:
Cavi di sistema, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi