Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-C5CS8VG-100
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavi da installazione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 100 m
N. d’ordine 8813150000
Tipo IE-C5CS8VG-100
GTIN (EAN) 4032248512904
CPZ 1 Pezzo
Imballaggio come anello per cavo nella scatola

Dimensioni e pesi

Lunghezza 100 m
Lunghezza (pollici) 3.937,008 inch
Peso netto 4.720 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...80 °C
Temperatura di posa 0 °C...50 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati tecnici del cavo

Colore della guaina Verde (RAL 6018)
Isolamento PE
Numero di poli 8
Resistenza agli olii Nessuno
Resistenza alla fiamma A norma IEC 60332-1, EN 13501-6 class ECa
Schermato
Tensione di prova: filo-filo-schermo 700 V AC
quantità di fili

Norme

Densità dei fumi Nessuno

Standard specifici per cavo

Densità dei fumi Nessuno

Proprietà elettriche cavo

Attenuazione della schermatura 65 dB a 100 Mhz
Capacità a 1 kHz 50 nF/km
Categoria Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Distorsione di propagazione 15 ns/100m
Durata segnale 4,5 ns/m
Impedenza caratteristica 100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedenza di trasferimento 20 mΩ/m at 1MHz, 10 mΩ/m a 10 MHz, 10 mΩ/m at 30Mhz
Resistenza differenziale 3 %
Resistenza loop 190 Ω/km
Tensione di prova: filo-filo-schermo 700 V AC

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Colori verde
Densità dei fumi Nessuno
Raggio di curvatura min, ripetuto 10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta 5 x diametro cavo
Resistenza agli olii Nessuno
Resistenza all'abrasione buona
Resistenza alla fiamma A norma IEC 60332-1, EN 13501-6 class ECa
Trasmissione del fuoco No

Struttura del cavo

Colore della guaina Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura 65 %
Denominazione secondo norma IE-5CC4x2xAWG26/7-PVC LI02YS(ST)CY, SF/UTP
Diametro guaina, max. 6,7 mm
Diametro guaina, min. 6,3 mm
Diametro isolamento 1,04 mm
Disposizione dei fili coppia ritorta
Isolamento PE
Materiale dei cavi Filo in rame non isolato
Materiale rivestimento PVC
Schermatura SF/UTP
Schermatura totale Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili bianco/blu - blu, bianco/arancione - arancione, bianco/verde - verde, bianco/marrone - marrone
Sezione 4*2*AWG 24/1 - 4*2*0,205 mm²
Spessore calza di schermatura 0,1 mm
Spessore isolamento fili 0,25 mm
Spessore materiale di rivestimento 0,5 mm
Trefoli
quantità di fili

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000830
ETIM 7.0 EC003249
ETIM 8.0 EC003249
ETIM 9.0 EC003249
ECLASS 9.0 27-06-18-05
ECLASS 9.1 27-06-90-90
ECLASS 10.0 27-06-18-01
ECLASS 11.0 27-06-18-01
ECLASS 12.0 27-06-18-01
ECLASS 13.0 27-06-18-01
ECLASS 14.0 27-06-18-01

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Lunghezza:
Lunghezza: 500 m
N. d’ordine: 2762870000
Tipo: IE-C5CS8UG-500
Versione:
Cavi da installazione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 500 m
 
Lunghezza: 500 m
N. d’ordine: 2763440000
Tipo: IE-C5CS8VG-500
Versione:
Cavi da installazione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
 
Lunghezza: 100 m
N. d’ordine: 8813160000
Tipo: IE-C5CS8UG-100
Versione:
Cavi da installazione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi