Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
Anschlusskabel für Sensoren und Aktoren
Anschlussleitungen für Datenübertragungen
Sammelleitungen für SAI-Haubenverteiler und M23
Rohkabel – POF
Single Pair Ethernet (SPE) – Verbindungskabel
PROFINET-Kabel
Standard Ethernet – Schleppkettenkabel
Standard Ethernet – Anschlusskabel
Standard Ethernet – Installationskabel
Hybridkabel
CANopen/ DeviceNet
EtherCat
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Cat.5
Cat.7
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Installationskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 100 m
Best.-Nr.
8813150000
Typ
IE-C5CS8VG-100
GTIN (EAN)
4032248512904
VPE
1 Stück
Verpackung
als Kabelring im Karton
Abmessungen und Gewichte
Länge
100 m
Länge (inch)
3.937,008 inch
Nettogewicht
4.720 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
0 °C...50 °C
Technische Daten Kabel
Anzahl der Adern
8
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1, EN 13501-6 class ECa
Isolation
PE
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Polzahl
8
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Elektrische Eigenschaften Kabel
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
50 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schirmdämpfung
65 dB bei 100 Mhz
Schleifenwiderstand
190 Ω/km
Signallaufzeit
4,5 ns/m
Signallaufzeitunterschied
15 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Transferimpedanz
20 mΩ/m bei 1MHz, 10 mΩ/m bei 10 MHz, 10 mΩ/m bei 30Mhz
Widerstandsdifferenz
3 %
Kabelaufbau
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
8
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß/blau - blau, weiß/orange - orange, weiß/grün - grün, weiß/braun - braun
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1,04 mm
Leitermaterial
blanker Kupferleiter
Litzen
1
Manteldurchmesser, max.
6,7 mm
Manteldurchmesser, min.
6,3 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
IE-5CC4x2xAWG26/7-PVC LI02YS(ST)CY, SF/UTP
Querschnitt
4*2*AWG 24/1 - 4*2*0,205 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Aderisolation
0,25 mm
Stärke Mantelmaterial
0,5 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PVC
Überdeckung Schirmgeflecht
65 %
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
gut
Biegeradius min, wiederholt
10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., einmalig
5 *Durchmesser
Farbe
grün
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1, EN 13501-6 class ECa
Übertragung von Feuer
Nein
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Alle anzeigen
100 m
500 m
Best.-Nr. :
2762870000
Typ:
IE-C5CS8UG-500
Länge:
500 m
Ausführung:
Installationskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 500 m
Best.-Nr. :
2763440000
Typ:
IE-C5CS8VG-500
Länge:
500 m
Ausführung:
Installationskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
Best.-Nr. :
8813160000
Typ:
IE-C5CS8UG-100
Länge:
100 m
Ausführung:
Installationskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
Ausführung
Installationskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 100 m
Best.-Nr.
8813150000
Typ
IE-C5CS8VG-100
GTIN (EAN)
4032248512904
VPE
1 Stück
Verpackung
als Kabelring im Karton
Länge
100 m
Länge (inch)
3.937,008 inch
Nettogewicht
4.720 g
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
0 °C...50 °C
Anzahl der Adern
8
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1, EN 13501-6 class ECa
Isolation
PE
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Polzahl
8
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
50 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schirmdämpfung
65 dB bei 100 Mhz
Schleifenwiderstand
190 Ω/km
Signallaufzeit
4,5 ns/m
Signallaufzeitunterschied
15 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Transferimpedanz
20 mΩ/m bei 1MHz, 10 mΩ/m bei 10 MHz, 10 mΩ/m bei 30Mhz
Widerstandsdifferenz
3 %
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
8
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß/blau - blau, weiß/orange - orange, weiß/grün - grün, weiß/braun - braun
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1,04 mm
Leitermaterial
blanker Kupferleiter
Litzen
1
Manteldurchmesser, max.
6,7 mm
Manteldurchmesser, min.
6,3 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
IE-5CC4x2xAWG26/7-PVC LI02YS(ST)CY, SF/UTP
Querschnitt
4*2*AWG 24/1 - 4*2*0,205 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Aderisolation
0,25 mm
Stärke Mantelmaterial
0,5 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PVC
Überdeckung Schirmgeflecht
65 %
Abriebfestigkeit
gut
Biegeradius min, wiederholt
10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., einmalig
5 *Durchmesser
Farbe
grün
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1, EN 13501-6 class ECa
Übertragung von Feuer
Nein
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Alle anzeigen
100 m
500 m
Best.-Nr. :
2762870000
Typ:
IE-C5CS8UG-500
Länge:
500 m
Ausführung:
Installationskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 500 m
Best.-Nr. :
2763440000
Typ:
IE-C5CS8VG-500
Länge:
500 m
Ausführung:
Installationskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
Best.-Nr. :
8813160000
Typ:
IE-C5CS8UG-100
Länge:
100 m
Ausführung:
Installationskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.