Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
RJ45 a kruhové konektory, sady propojovacích kabelů
Propojovací kabel RJ12
Sady kabelů Single Pair Ethernet
Řešení s optickými kabely
Sestavy kabelů
Ventilový konektor s vestavěný těsněním
Sady napájecích kabelů PushPull
USB
Nezpracovaný kabel
Dálkové kabely pro SAI rozvaděč s víkem a M23
Připojovací kabel pro snímače a akční členy
Připojovací vodiče pro přenos dat
Jednopárový Ethernet (SPE) - Připojovací kabel
Nezpracovaný kabel – POF
Kabel PROFINET
Standardní Ethernet – vlečný kabel
Standardní Ethernet – spojovací kabel
Standardní Ethernet – instalační kabel
Hybridní kabel
CANopen / DeviceNet
EtherCAT
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Cat.5
Cat.7
Všeobecné objednací údaje
Verze
Instalační kabel, Kat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 100 m
Číslo objednávky
8813130000
Typ
IE-C7BS8VG-100
GTIN (EAN)
4032248512881
Množství
1 ks
Balení
jako kabelový kruh v kartonu
Rozměry a hmotnosti
Délka
100 m
Délka (v palcích)
3 937,008 inch
Čistá hmotnost
6 490 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...75 °C
Provozní teplota
-40 °C...75 °C
Teplota instalace
0 °C...50 °C
Technické specifikace kabelu
Barva opláštění
zelená (RAL 6018)
Izolace
PE
Odolnost proti šíření ohně
in accordance with IEC 60332-1, EN 13501-6 class FCa
Počet pólů
8
Počet vodičů
8
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
700 V AC
Standardy
Korozivní účinky výparů
to IEC 60754-2
Všeobecné příslušenství komunikačního kabelu
EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Standardy specifické pro kabel
Korozivní účinky výparů
to IEC 60754-2
Všeobecné příslušenství komunikačního kabelu
EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Elektrické vlastnosti kabelu
Charakteristická impedance
100 ± 5 Ω při 100MHz
Doba propagace signálu
4,25 ns/m
Impedance přenosu
6 mΩ/m při 1 MHz, 3 mΩ/m při 10 MHz, 3 mΩ/m při 30 MHz
Kapacita při 1 kHz
45 nF/km
Kategorie
Kat.7 (ISO/IEC 11801)
Odpor smyčky
150 Ω/km
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
700 V AC
Zpožděné zkreslení
5 ns/100m
Útlum stínění
85 dB při 600 MHz
Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu
Barevný
Zelená
Bez obsahu silikonu
Ano
Korozivní účinky výparů
to IEC 60754-2
Odolnost proti opotřebení
dobré
Odolnost proti šíření ohně
in accordance with IEC 60332-1, EN 13501-6 class FCa
Odolné proti UV záření
Ano
Poloměr ohybu, min., jen jednou
4 *průměr
Poloměr ohybu, min., opakovaný
8 x průměr kabelu
Síla při vytažení
120 N
Struktura kabelu
Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů
bílá - modrá, bílá - oranžová, bílá - zelená, bílá - hnědá
Barva opláštění
zelená (RAL 6018)
Izolace
PE
Kompletní stínění
Stínicí oplet vyroben z měděných drátků
Materiál pláště
PVC
Materiál vodiče
Neizolovaný měděný vodič
Počet vodičů
8
Prameny
1
Průměr pláště, max.
8 mm
Průměr pláště, min.
7,6 mm
Průřez
4*2*AWG 23/1 - 4*2*0,255 mm²
Průřez izolace
1,4 mm
Standardní označení
IE-7IC4x2xAWG23/1-PVC 02YSCY PIMF, S/FTP
Stínění
S/FTP
Stínění páru vodičů
Hliníková fólie
Tloušťka materiálu opláštění
0,8 mm
Tloušťka opletu stínění
0,1 mm
Uspořádání jader vodiče
Kroucený pár
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
Číslo objednávky:
2763530000
Typ:
IE-C7BS8UG-500
Délka:
500 m
Verze:
Instalační kabel, Kat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 500 m
Číslo objednávky:
2763540000
Typ:
IE-C7BS8VG-500
Délka:
500 m
Verze:
Instalační kabel, Kat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 500 m
Číslo objednávky:
8813140000
Typ:
IE-C7BS8UG-100
Délka:
100 m
Verze:
Instalační kabel, Kat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 100 m
Verze
Instalační kabel, Kat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 100 m
Číslo objednávky
8813130000
Typ
IE-C7BS8VG-100
GTIN (EAN)
4032248512881
Množství
1 ks
Balení
jako kabelový kruh v kartonu
Délka
100 m
Délka (v palcích)
3 937,008 inch
Čistá hmotnost
6 490 g
Skladovací teplota
-40 °C...75 °C
Provozní teplota
-40 °C...75 °C
Teplota instalace
0 °C...50 °C
Barva opláštění
zelená (RAL 6018)
Izolace
PE
Odolnost proti šíření ohně
in accordance with IEC 60332-1, EN 13501-6 class FCa
Počet pólů
8
Počet vodičů
8
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
700 V AC
Korozivní účinky výparů
to IEC 60754-2
Všeobecné příslušenství komunikačního kabelu
EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Korozivní účinky výparů
to IEC 60754-2
Všeobecné příslušenství komunikačního kabelu
EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Charakteristická impedance
100 ± 5 Ω při 100MHz
Doba propagace signálu
4,25 ns/m
Impedance přenosu
6 mΩ/m při 1 MHz, 3 mΩ/m při 10 MHz, 3 mΩ/m při 30 MHz
Kapacita při 1 kHz
45 nF/km
Kategorie
Kat.7 (ISO/IEC 11801)
Odpor smyčky
150 Ω/km
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
700 V AC
Zpožděné zkreslení
5 ns/100m
Útlum stínění
85 dB při 600 MHz
Barevný
Zelená
Bez obsahu silikonu
Ano
Korozivní účinky výparů
to IEC 60754-2
Odolnost proti opotřebení
dobré
Odolnost proti šíření ohně
in accordance with IEC 60332-1, EN 13501-6 class FCa
Odolné proti UV záření
Ano
Poloměr ohybu, min., jen jednou
4 *průměr
Poloměr ohybu, min., opakovaný
8 x průměr kabelu
Síla při vytažení
120 N
Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů
bílá - modrá, bílá - oranžová, bílá - zelená, bílá - hnědá
Barva opláštění
zelená (RAL 6018)
Izolace
PE
Kompletní stínění
Stínicí oplet vyroben z měděných drátků
Materiál pláště
PVC
Materiál vodiče
Neizolovaný měděný vodič
Počet vodičů
8
Prameny
1
Průměr pláště, max.
8 mm
Průměr pláště, min.
7,6 mm
Průřez
4*2*AWG 23/1 - 4*2*0,255 mm²
Průřez izolace
1,4 mm
Standardní označení
IE-7IC4x2xAWG23/1-PVC 02YSCY PIMF, S/FTP
Stínění
S/FTP
Stínění páru vodičů
Hliníková fólie
Tloušťka materiálu opláštění
0,8 mm
Tloušťka opletu stínění
0,1 mm
Uspořádání jader vodiče
Kroucený pár
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Schválení
ROHS
Shoda
Číslo objednávky:
2763530000
Typ:
IE-C7BS8UG-500
Délka:
500 m
Verze:
Instalační kabel, Kat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 500 m
Číslo objednávky:
2763540000
Typ:
IE-C7BS8VG-500
Délka:
500 m
Verze:
Instalační kabel, Kat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 500 m
Číslo objednávky:
8813140000
Typ:
IE-C7BS8UG-100
Délka:
100 m
Verze:
Instalační kabel, Kat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 100 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.