Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Бесконтактные соединения
Системы для ввода кабелей и компоненты
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Разъемы для тяжелых условий эксплуатации
Разъемы для промышленного Ethernet
Круглые разъемы
Питание
Вставной разъем клапана
Signal Converter
Разъем аккумулятора
ШИННЫЕ коннекторы
Образцы комплектов Ethernet с одной парой
RJ45, гибридные и USB-коннекторы
SPE коннекторы (однопарные Ethernet)
Оптоволоконные коннекторы
Розетки на DIN-рейку
Соединительные коробки/разъемы
Активные компоненты
Кабельный разъем
Аксессуар
IP20
IP67
RJ45, не требующий инструмента
RJ45, не требующий инструмента, прямой и угловой
RJ45, обжатие
Соединение RJ45 / модуль
Основные данные для заказа
Версия
RJ45-штекер, с защитой от изгиба; 5,5-6,2 мм, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Заказ №
8813110000
Тип
IE-P63
GTIN (EAN)
4032248512867
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Масса нетто
5,3 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...80 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Общие данные
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
Crimp
Описание артикула
с защитой от изгиба; 5,5-6,2 мм
Диаметр изоляции, мин.
0,85 мм
Диаметр изоляции, макс.
1,05 мм
Растягивающее усилие кабеля, мин.
89 N
Категория
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Насадка для устранения изгиба
компаундированный
Материал контакта
Фосфористая бронза
Поверхность контакта
позолоченный
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.36...0.51 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
AWG 27...AWG 24
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.46...0.61 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
AWG 27...AWG 24
Классификация MICE M
M1
Классификация MICE I
I1
Классификация MICE C
C1
Классификация MICE E
E3
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Диаметр оболочки, макс.
6,2 мм
Материал насадки для устранения изгиба
PVC, UL 94-V0
Материал экрана
Латунь 0,5 мм, никель 2 мкм
Экранирование
Сплошной корпус 360°
Вид защиты
IP20
Усилие вставки
20 Н
Циклы коммутации
750
Материал изолятора
Поликарбонат PC, UL 94 V-0
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Электрические свойства
PoE / PoE+
в соответствии с IEEE 802.3af
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Прочность изоляции
500 MΩ
Сопротивление контакта
≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
Классификации
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Заказ №:
8813100000
Тип:
IE-P
Версия:
RJ45-штекер, без защиты от изгиба; 5,5-7,1 мм, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Заказ №:
8813120000
Тип:
IE-P70
Версия:
RJ45-штекер, с защитой от изгиба; 6,2-7,1 мм, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Заказ №:
1963580000
Тип:
IE-PM-RJ45-TH
Версия:
Обжимной разъем RJ45, Вилка без насадки для устранения изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №:
1963590000
Тип:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Версия:
Обжимной разъем RJ45, Вилка с насадкой для устранения изгиба, черного цвета, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №:
2584980000
Тип:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Версия:
Обжимной разъем RJ45, с защитой от перекручивания; 6,5–7,5 мм, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Версия
RJ45-штекер, с защитой от изгиба; 5,5-6,2 мм, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Заказ №
8813110000
Тип
IE-P63
GTIN (EAN)
4032248512867
Кол.
10 Шт.
Температура хранения
-40 °C...80 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
Crimp
Описание артикула
с защитой от изгиба; 5,5-6,2 мм
Диаметр изоляции, мин.
0,85 мм
Диаметр изоляции, макс.
1,05 мм
Растягивающее усилие кабеля, мин.
89 N
Категория
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Насадка для устранения изгиба
компаундированный
Материал контакта
Фосфористая бронза
Поверхность контакта
позолоченный
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.36...0.51 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
AWG 27...AWG 24
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.46...0.61 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
AWG 27...AWG 24
Классификация MICE M
M1
Классификация MICE I
I1
Классификация MICE C
C1
Классификация MICE E
E3
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Диаметр оболочки, макс.
6,2 мм
Материал насадки для устранения изгиба
PVC, UL 94-V0
Материал экрана
Латунь 0,5 мм, никель 2 мкм
Экранирование
Сплошной корпус 360°
Вид защиты
IP20
Усилие вставки
20 Н
Циклы коммутации
750
Материал изолятора
Поликарбонат PC, UL 94 V-0
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
PoE / PoE+
в соответствии с IEEE 802.3af
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Прочность изоляции
500 MΩ
Сопротивление контакта
≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Заказ №:
8813100000
Тип:
IE-P
Версия:
RJ45-штекер, без защиты от изгиба; 5,5-7,1 мм, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Заказ №:
8813120000
Тип:
IE-P70
Версия:
RJ45-штекер, с защитой от изгиба; 6,2-7,1 мм, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Заказ №:
1963580000
Тип:
IE-PM-RJ45-TH
Версия:
Обжимной разъем RJ45, Вилка без насадки для устранения изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №:
1963590000
Тип:
IE-PS-RJ45-TH-BK
Версия:
Обжимной разъем RJ45, Вилка с насадкой для устранения изгиба, черного цвета, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №:
2584980000
Тип:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Версия:
Обжимной разъем RJ45, с защитой от перекручивания; 6,5–7,5 мм, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.