Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-CCM
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Verbindungsmodul, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
Best.-Nr. 8808410000
Typ IE-CCM
GTIN (EAN) 4032248505999
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 20 mm
Höhe (inch) 0,787 inch
Breite 37 mm
Breite (inch) 1,457 inch
Länge 112 mm
Länge (inch) 4,409 inch
Nettogewicht 155 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Daten

Anschluss 1 IDC
Anschluss 2 IDC
Artikelbeschreibung Verbindungsmodul
Farbe grau
Gehäusebasismaterial vollgeschirmtes Metallgehäuse
Kategorie Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Manteldurchmesser, min. 5,5 mm
Manteldurchmesser, max. 9,6 mm
Montageart Wandmontage
Schirmung Unverlierbarer 360° Schirmanschluss,
davon getrennte Zugentlastung
Schutzart IP20

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1499940000
Typ: IE-CC-8W-FA-IP67
Ausführung:
Verbindungsmodul, IDC, Class FA (ISO/IEC11801 2011) mit Cat.7A Kabel, IP67