Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Spina RJ45, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
N. d’ordine
8805550000
Tipo
JPOVP RJ45 CAT6 IP20
GTIN (EAN)
4032248502882
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
14,4 mm
Altezza (pollici)
0,567 inch
Larghezza
36 mm
Larghezza (pollici)
1,417 inch
Lunghezza
83 mm
Lunghezza (pollici)
3,268 inch
Peso netto
249 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...60 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
f6f3bfd2-c340-4be3-920c-070c382baca5
Dati nominali IEC / EN
Corrente di dimensionamento IN
0,2 A
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-filo
10 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-filo
5 kA
Livello di protezione UP conduttore - PE
600 V
Livello di protezione UP conduttore - conduttore
130 V
Livello di protezione lato uscita non simm. 8/20 µs, tipico
600 V
Livello di protezione lato uscita non simm., ingresso 1kV/µs, tipico
130 V
Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 1 kV/µs, tipico
80 V
Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 8/20 µs, tipico
300 V
Tempo di reazione
≤ 5 ns
Tensione d'esercizio
48 V
Tensione nominale (AC)
34 V
Tensione nominale (DC)
48 V
Tensione nominale (DC) max
48 V
Tipo di tensione
AC
Dati generali
Forma
varie
Versione
Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Spina RJ45, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.