Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
JPOVP RJ45 CAT6 IP20
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, RJ45-Stecker, Überspannungsschutz, MSR
Best.-Nr. 8805550000
Art JPOVP RJ45 CAT6 IP20
GTIN (EAN) 4032248502882
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 14,4 mm
Höhe (inch) 0,567 inch
Breite 36 mm
Breite (inch) 1,417 inch
Länge 83 mm
Länge (inch) 3,268 inch
Nettogewicht 249 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...70 °C
Betriebstemperatur -25 °C...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f6f3bfd2-c340-4be3-920c-070c382baca5
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a

Allgemeine Daten

Bauform sonstige
Ausführung Überspannungsschutz, MSR
Farbe kieselgrau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader 10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader 5 kA
Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 5 ns
Betriebsspannung 48 V
Nennspannung (AC) 34 V
Nennspannung (DC) 48 V
Nennspannung (DC) max 48 V
Nennstrom IN 0,2 A
Schutzpegel UP Ader - Ader 130 V
Schutzpegel UP Ader - PE 600 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch 80 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 8/20 µs, typisch 300 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-PE 1 kV/µs, typisch 130 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-PE 8/20 µs, typisch 600 V
Spannungsart AC

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Isolationskoordination

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Schutzart IP20

Anschlussdaten

Anschlussart IP20, RJ 45 Stecker

Technische Daten Kabel

Kabellänge 3 m

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA