Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
MI8A-I/O S SUBD15B
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Adattatore, MICRO-Interface, Connettore IEC 60603/DIN41612, Collegamento a vite
N. d’ordine 8800220000
Tipo MI8A-I/O S SUBD15B
GTIN (EAN) 4032248497157
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 61 mm
Profondità (pollici) 2,402 inch
Posizione verticale 42 mm
Altezza (pollici) 1,654 inch
Larghezza 32 mm
Larghezza (pollici) 1,26 inch
Peso netto 27,46 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -20...85 °C
Temperatura d'esercizio 0...50 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6aI, 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP a009610c-b9bf-4453-8f5a-4b028e0ef0cc

Dati per il collegamento

Alimentazione di tensione max. 30 V AC/DC

Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio 30 V UC
Corrente max. per canale 0,5 A
Corrente nominale totale 2 A

Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo DIN EN 50178
Tensione nominale < 50 V AC
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2
Tensione di prova isolamento AC 0,35 kV

Collegamento alimentazione

Tipo di collegamento Collegamento a vite

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002584
ETIM 7.0 EC002584
ETIM 8.0 EC002584
ETIM 9.0 EC002584
ECLASS 9.0 27-33-02-92
ECLASS 9.1 27-24-22-92
ECLASS 10.0 27-33-02-92
ECLASS 11.0 27-33-02-92
ECLASS 12.0 27-33-02-92
ECLASS 13.0 27-33-02-92
ECLASS 14.0 27-33-02-92

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 8800230000
Tipo: MI-A-PSM24VDC
Versione:
Adattatore, MICRO-Interface, Connettore IEC 60603/DIN41612, Collegamento a vite
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi