Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
RRD321012
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия RIDERSERIES RRD, Реле, Количество контактов: 3, Перекидной контакт с кнопкой контроля срабатывания AgNi, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 10 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
Заказ № 8799030000
Тип RRD321012
GTIN (EAN) 4032248495467
Кол. 25 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2022-03-10
Альтернативный продукт 2765060000

Размеры и массы

Глубина 57 мм
Глубина (дюймов) 2,244 inch
Высота 35,5 мм
Высота (в дюймах) 1,398 inch
Ширина 35,5 мм
Ширина (в дюймах) 1,398 inch
Масса нетто 82,4 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...60 °C
Рабочая температура -40 °C...60 °C
Влажность 40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E522350

сторона управления

Номинальное напряжение 12 В DC
Номинальный ток, DC 109,1 мА
Мощность удержания 1,2 Вт
Сопротивление катушки 110 Ω ± 10 %

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 240 V AC
Непрерывный ток 10 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Пусковой ток 20 А / 20 мс
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 2500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 240 W @ 24 V
Задержка включения ≤ 15 мс
Задержка выключения ≤ 10 мс
Тип контакта 3 Перекидной контакт с кнопкой контроля срабатывания (AgNi)
Срок службы 20*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Общие данные

Кнопка проверки доступна Да
Версия кнопки проверки блокируемый
Механический индикатор положения переключателя Да
Цветовой код прозрачный
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Координация изоляции

Номинальное напряжение 250 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала IIIa
Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход) ≤ 3 mm
Диэлектрическая прочность, вход/выход 2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность смежных контактов 2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность открытого контакта 1,5 кВдейств. / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до 2,5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Нормы IEC 61810-1, UL 508
Сертификат № (CSA) 249409-2426937
Сертификат № (VDE) 40011757
Сертификат № (cURus) E522350

Размеры

Метод проводного соединения Втычное соединение

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CURUS VDE
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E522350

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти