JACKPAC, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 2 A, Spina/presa M12, codificato A
N. d’ordine
8771430000
Tipo
JPR 24VDC ISO 1CO M12
GTIN (EAN)
4032248439638
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
83 mm
Profondità (pollici)
3,268 inch
Posizione verticale
14,4 mm
Altezza (pollici)
0,567 inch
Larghezza
36 mm
Larghezza (pollici)
1,417 inch
Peso netto
52 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
066f3ba0-f03f-48d2-9b27-b897c98936ad
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a
Ingresso
Tensione nominale
24 V DC ±20 %
Tensione di comando nominale
24 V DC ± 20 %
Corrente nominale DC
8 mA
Potenza nominale
200 mW
Tensione di eccitazione/diseccitazione bobina, tip.
JACKPAC, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 2 A, Spina/presa M12, codificato A
JACKPAC, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 2 A, Spina/presa M12, codificato A
JACKPAC, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 2 A, Spina/presa M12, codificato A
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.