RIDERSERIES, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine
8768680000
Tipo
RCH S21024
GTIN (EAN)
4032248437474
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
25,5 mm
Profondità (pollici)
1,004 inch
Posizione verticale
25,5 mm
Altezza (pollici)
1,004 inch
Larghezza
12,6 mm
Larghezza (pollici)
0,496 inch
Lunghezza
29 mm
Lunghezza (pollici)
1,142 inch
Peso netto
19,65 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Umidità
40°C/93% umidità rel., senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E522350
lato di comando
Tensione nominale
24 V DC
Corrente nominale DC
29,2 mA
Potenza nominale
700 mW
Indicatore di stato
No
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
6 A
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
1500 VA
Ritardo all'inserzione
≤ 10 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 4 ms
Tipo di contatto
2 Contatto di scambio (AgNi)
Durata meccanica
10 x 106 commutazioni
Dati generali
Tasto di prova disponibile
No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
No
Colori
trasparente
Cordinazione di isolamento
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale tra ingresso e uscita
RIDERSERIES, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.