Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
JACKPAC® IP20 Überspannungsschutz
JACKPAC® IP67 Signalkoppler mit galvanischer Trennung
JACKPAC® IP68 Pegelinverter
JACKPAC® IP68 Relaiskoppler
JACKPAC® Testadapter
JACKPAC®-Zeitrelais IP68
JACKPAC®-Zubehör
Allgemeine Bestelldaten
Best.-Nr.
8760960000
Typ
JPOVP 24VDC MOV M12
GTIN (EAN)
4032248433414
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2015-08-30
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
14,4 mm
Tiefe (inch)
0,567 inch
Höhe
83 mm
Höhe (inch)
3,268 inch
Breite
36 mm
Breite (inch)
1,417 inch
Nettogewicht
58 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...60
Allgemeine Daten
Ausführung
Jackpac IP76 mit M12 Anschluß
Farbe
kieselgrau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
10 kA
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 25 ns
Betriebsspannung
28 V
Leckstrom bei Un
1 µA
Nennspannung (DC)
24 V
Nennstrom IN
2 A
Schutzpegel UP Ader - Ader
230 V
Schutzpegel UP Ader - PE
230 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch
85 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-PE 1 kV/µs, typisch
85 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-PE 8/20 µs, typisch
230 V
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Photovoltaik Technische Daten
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
10 kA
Isolationskoordination
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Anschlussdaten
Anschlussart
M12 - Stecker/Buchse, A-codiert
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
1 Nm
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Anschlussart:
RJ 45 Stecker
Best.-Nr. :
8805550000
Typ:
JPOVP RJ45 CAT6 IP20
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, RJ45-Stecker, Überspannungsschutz, MSR
Best.-Nr.
8760960000
Typ
JPOVP 24VDC MOV M12
GTIN (EAN)
4032248433414
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2015-08-30
Tiefe
14,4 mm
Tiefe (inch)
0,567 inch
Höhe
83 mm
Höhe (inch)
3,268 inch
Breite
36 mm
Breite (inch)
1,417 inch
Nettogewicht
58 g
Lagertemperatur
-25 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...60
Ausführung
Jackpac IP76 mit M12 Anschluß
Farbe
kieselgrau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
10 kA
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 25 ns
Betriebsspannung
28 V
Leckstrom bei Un
1 µA
Nennspannung (DC)
24 V
Nennstrom IN
2 A
Schutzpegel UP Ader - Ader
230 V
Schutzpegel UP Ader - PE
230 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch
85 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-PE 1 kV/µs, typisch
85 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-PE 8/20 µs, typisch
230 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
10 kA
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Anschlussart
M12 - Stecker/Buchse, A-codiert
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
1 Nm
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Zulassungen
ROHS
Konform
Anschlussart:
RJ 45 Stecker
Best.-Nr. :
8805550000
Typ:
JPOVP RJ45 CAT6 IP20
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, RJ45-Stecker, Überspannungsschutz, MSR
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.