Grenzwertüberwachung von DC Strömen bis 10 A mit Schaltausgang Grenzwertüberwachungsbaustein zur Messung von DC- Strömen 4,5...10 A mit Schaltausgang. Die Überwachungseinheit ist steckbar auf Montagesockel ausgeführt.
Steckbare Einheit auf Sockel für Montage auf DIN- Schiene TS35 Abmaße: L/B/H 92/ 15,3/ 95 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 4,5 ...10 A DC / Reed Relais Spule Einschaltschwelle < 4,5 A Ausschaltschwelle < 600 mA Ausgang 1 Schließer / Reedkontakt Schaltstrom max 100 mA AC/DC Schaltspannung 100 V AC / 50 V DC Umgebungs- temperaturbereich 0 °C...+55 °C
Sichere Trennung EN 50178, 2- Wege-Trennung bis 6 kV Prüfspannung 4 kVeff / 1 min. Eingang gegen Ausgang Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus
Typ PAS CMR 4,5...10 A DC
Ausschreibungstext kurz
Grenzwertüberwachung von DC Strömen bis 10 A mit Schaltausgang Grenzwertüberwachungsbaustein zur Messung von DC- Strömen 4,5...10 A mit
Schaltausgang. Die Überwachungseinheit ist steckbar auf Montagesockel
ausgeführt.
Grenzwertüberwachung von DC Strömen bis 10 A mit Schaltausgang Grenzwertüberwachungsbaustein zur Messung von DC- Strömen 4,5...10 A mit Schaltausgang. Die Überwachungseinheit ist steckbar auf Montagesockel ausgeführt.
Steckbare Einheit auf Sockel für Montage auf DIN- Schiene TS35 Abmaße: L/B/H 92/ 15,3/ 95 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 4,5 ...10 A DC / Reed Relais Spule Einschaltschwelle < 4,5 A Ausschaltschwelle < 600 mA Ausgang 1 Schließer / Reedkontakt Schaltstrom max 100 mA AC/DC Schaltspannung 100 V AC / 50 V DC Umgebungs- temperaturbereich 0 °C...+55 °C
Sichere Trennung EN 50178, 2- Wege-Trennung bis 6 kV Prüfspannung 4 kVeff / 1 min. Eingang gegen Ausgang Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus
Typ PAS CMR 4,5...10 A DC
Ausschreibungstext kurz
Grenzwertüberwachung von DC Strömen bis 10 A mit Schaltausgang Grenzwertüberwachungsbaustein zur Messung von DC- Strömen 4,5...10 A mit
Schaltausgang. Die Überwachungseinheit ist steckbar auf Montagesockel
ausgeführt.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.