Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PAS CMR 2,0...5,0 A DC
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Stromüberwachung, 2...5,0 A DC, 1, Schraubanschluss
Best.-Nr. 8742620000
Art PAS CMR 2,0...5,0 A DC
GTIN (EAN) 4032248413935
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 95 mm
Tiefe (inch) 3,74 inch
Höhe 16 mm
Höhe (inch) 0,63 inch
Breite 15,3 mm
Breite (inch) 0,602 inch
Länge 92 mm
Länge (inch) 3,622 inch
Nettogewicht 60,9 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC /

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 2-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Konfiguration keine
Schutzart IP20
Temperaturkoeffizient 350 ppm/K
Tragschiene TS 35

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Galvanische Trennung 2-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Isolationsspannung 4 kVeff / 1 min.
Stehstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Eingang

Eingangsstrom 2...5,0 A DC
Eingangswiderstand Strom <50 mΩ
Einschaltstromschwelle ≤ 2 A
Impulsdauer min. 1 ms
Sicher aus ≤ 300 mA
Widerstand Sensorkreis 50 Ω
max. Strom 15 A für 10 s

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Dauerstrom 100 mA
Kontaktbestückung 1 Schließer
Kontaktmaterial RH/Rd (Reedkontakt)*
Schaltfrequenz, max. 20 Hz
Schaltspannung AC, max. 250 V
Schaltspannung AC, min. 1 V
Schaltspannung DC, max. 100 V
Schaltspannung DC, min. 1 V
Schaltstrom 100 mA
Temperaturkoeffizient 350 ppm/K

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 2,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002654
ETIM 7.0 EC002654
ETIM 8.0 EC002654
ETIM 9.0 EC002654
ECLASS 9.0 27-21-01-22
ECLASS 9.1 27-21-01-22
ECLASS 10.0 27-21-01-22
ECLASS 11.0 27-21-01-22
ECLASS 12.0 27-21-01-22
ECLASS 13.0 27-21-01-22
ECLASS 14.0 27-21-01-22

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Grenzwertüberwachung von DC Strömen bis 5 A mit Schaltausgang
Grenzwertüberwachungsbaustein zur Messung von DC- Strömen  2...5 A mit
Schaltausgang. Die Überwachungseinheit ist steckbar auf Montagesockel
ausgeführt.

Steckbare Einheit auf Sockel für Montage auf DIN- Schiene TS35
Abmaße: L/B/H 92/ 15,3/ 95 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20

Eingang                         2 ...5 A DC / Reed Relais Spule
Einschaltschwelle         < 2 A
Ausschaltschwelle       < 300 mA
Ausgang
                       1 Schließer / Reedkontakt
Schaltstrom                   max 100 mA AC/DC
Schaltspannung            100 V AC / 50 V DC
Umgebungs-
temperaturbereich         0 °C...+55 °C

Sichere Trennung          EN 50178, 2- Wege-Trennung bis 6 kV
Prüfspannung                4 kVeff / 1 min. Eingang gegen Ausgang
Bemessungs-
spannung                    
  300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus

Typ                               PAS CMR 2,0...5,0 A DC

Ausschreibungstext kurz Grenzwertüberwachung von DC Strömen bis 5 A mit Schaltausgang
Grenzwertüberwachungsbaustein zur Messung von DC- Strömen  2...5 A mit
Schaltausgang. Die Überwachungseinheit ist steckbar auf Montagesockel
ausgeführt.

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 8742610000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: PAS CMR 0,5...2,5 A DC
Ausfuehrung:
Stromüberwachung, 0,5...2,5 A DC, 1, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8742630000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: PAS CMR 4,5...10 A DC
Ausfuehrung:
Stromüberwachung, 4,5...10 A DC, 1, Schraubanschluss
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile