Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ZTR 2.5/3AN/O.TNHE
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złączka rozłączająca, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 500 V, 20 A, obrotowy, Ciemnobeżowy
Nr zam. 8728450000
Typ ZTR 2.5/3AN/O.TNHE
GTIN (EAN) 4032248471522
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 38,5 mm
Głębokość (cale) 1,516 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 41 mm
Wysokość 79,5 mm
Wysokość (cale) 3,13 inch
Szerokość 5,1 mm
Szerokość (cale) 0,201 inch
Masa netto 10,93 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze sprężynowe
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 1,5 mm²

Złączki rozłączalne

Separacja poprzeczna bez
Separacja wzdłużna obrotowy
zintegrowane gniazdo kontrolne Tak

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 20 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 20 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,77 W
Stopień zanieczyszczenia 3

parametry systemu

Wykonanie Złącze sprężynowe, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze sprężynowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze sprężynowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,05 mm²
kierunek podłączenia u góry
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1831280000
Typ: ZTR 2.5
Wersja:
Złączka rozłączająca, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 500 V, 20 A, obrotowy, Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 8731710000
Typ: ZTR 2.5 BL
Wersja:
Złączka rozłączająca, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 500 V, 20 A, obrotowy, niebieski
 
Nr zam.: 8731680000
Typ: ZTR 2.5 OR
Wersja:
Złączka rozłączająca, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 500 V, 20 A, obrotowy, pomarańczowy
 
Nr zam.: 8731720000
Typ: ZTR 2.5/3AN
Wersja:
Złączka rozłączająca, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 500 V, 20 A, obrotowy, Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 8731730000
Typ: ZTR 2.5/3AN BL
Wersja:
Złączka rozłączająca, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 500 V, 20 A, obrotowy, niebieski
 
Nr zam.: 8731690000
Typ: ZTR 2.5/3AN OR
Wersja:
Złączka rozłączająca, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 500 V, 20 A, obrotowy, pomarańczowy
 
Nr zam.: 7920900000
Typ: ZTR 2.5/4AN
Wersja:
Złączka rozłączająca, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 400 V, 16 A, obrotowy, Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 7920930000
Typ: ZTR 2.5/4AN BL
Wersja:
Złączka rozłączająca, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 400 V, 16 A, obrotowy, niebieski
 
Nr zam.: 7920940000
Typ: ZTR 2.5/4AN OR
Wersja:
Złączka rozłączająca, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 400 V, 16 A, obrotowy, pomarańczowy
 
Nr zam.: 7920950000
Typ: ZTR 2.5/4AN/O.TNHE
Wersja:
Złączka rozłączająca, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 400 V, 16 A, obrotowy, Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 1831130000
Typ: ZTR 2.5/O.TNHE
Wersja:
Złączka rozłączająca, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 500 V, 20 A, bez, Ciemnobeżowy