Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
MAS RPSH   Доступно лишь оставшееся количествоНе использовать продукт для новых разработок
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение MICRO-серия, Изолятор питания
Номер для заказа 8721170000
Тип MAS RPSH
GTIN (EAN) 4032248394425
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Высота 97,8 мм
Высота (в дюймах) 3,85 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Длина 88 мм
Длина (в дюймах) 3,465 inch
Масса нетто 47 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...85 °C
Рабочая температура 0 °C...55 °C
Влажность при рабочей температуре 0...95 % (без появления конденсата)

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет
MTTF 450 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4c08c934-ef45-4df2-8269-ccadfff1d702

Вход

Входной ток 4...20 mA
Датчик 2-проводной
Количество входов 1
Питание датчика 16.5 В (постоянное для 3…22 мA)

Выход

Выходное напряжение, замечание 0...10 V
Выходной ток 0...20 мА, 4...20 мА
Количество выходов 1
Макс выход 22...25 мА или 11...12,5 В
Напряжение смещения <30 мВ
Сопротивление нагрузки, напряжение ≥ 10 кОм
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 500 Ом
Ток смещения < 30 мкA

Общие данные

Время переходного процесса ≤ 2 мс
Гальваническая развязка 3-канальная гальваническая развязка
Конфигурация DIP-переключатель
Напряжение питания 24 В DC ± 15 %
Потребляемая мощность ок. 1 Вт
Рейка TS 35
Температурный коэффициент ≤ 50 ppm/K
Точность IВЫХ.: < 0,1% / UВЫХ.: < 0,2%

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка 3-канальная гальваническая развязка
Категория перенапряжения II
Напряжение развязки 2,5 кВэфф.
Нормы по ЭМС DIN EN 61326, класс B
Расчетное напряжение 600 В
Степень загрязнения 2

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Разъединитель питания стандартного сигнала, HART
1-канальный разъединитель питания с монтажной шириной 6,1 мм, с внешним электропитанием и
питанием датчика, для передачи и гальванической развязки аналоговых сигналов по постоянному току 4...20 мА.

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры Д/Ш/В 88/ 6,1/ 97,8 мм
Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 1,5 мм2
Степень защиты: IP 20  


Вход                         4...20 мА

Выход                                             4...20 мА
                                      0...10 В 
2-проводное
питание датчика 16,5 В/ пост. при 3...22 мА
Нагрузочное сопротивление
Ток / напряжение          < 500 Ohm> 10 кОм
Ошибка при передаче              < 0,1 % v. E. 
Время реакции на единичное воздействие 
(10...90 %)                    < 2 ms
Электропитание                                     24 В DC +/- 15 %
Мощность потерь ок. 1 Вт
Диапазон температур
окружающей среды 0°C...+55 °C



Развязка                                 EN 50178, 3-канальная гальваническая развязка до 2,5 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга
Испытательное напряжение                               1,5 кВ вход-выход-питание
Расчетное
напряжение                                        
 600 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus, cULusEX, ATEX зона 2




Тип                                                             MAS RPSH

Краткая спецификация Разъединитель питания стандартного сигнала, HART
1-канальный разъединитель питания с монтажной шириной 6,1 мм, с внешним электропитанием и
питанием датчика, для передачи и развязки аналоговых сигналов по постоянному току 4...20 мА.

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS CURUS EXNACONF
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E175400
Сертификат № (cULus) E337701