Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
Photovoltaik
e-mobility
Feldbusverteiler
Universalprogramm
Applikationsprogramm
TERMSERIES-compact
TERMSERIES
RIDERSERIES
D-SERIES
MCZ-SERIES
TERMOPTO
Produkte
RIDERSERIES
RRD
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
RIDERSERIES RRD, Relais, Anzahl Kontakte: 3, Wechsler mit Prüftaste AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr.
8690610000
Art
RRD321024
GTIN (EAN)
4032248361182
VPE
25 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2022-03-10
Produktalternative
2765070000
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
57 mm
Tiefe (inch)
2,244 inch
Höhe
35,5 mm
Höhe (inch)
1,398 inch
Breite
35,5 mm
Breite (inch)
1,398 inch
Nettogewicht
84,24 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...60 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...60 °C
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit
B10
600.000 AC15: 250Vac/5A
Bemessungsdaten UL
Zertifikat-Nr. (cURus)
E522350
Steuerseite
Nennsteuerspannung
24 V DC
Nennstrom DC
50,5 mA
Nennleistung
1,2 W
Spulenwiderstand
475 Ω ± 10 %
Toleranz Spule
10 %
Statusanzeige
Nein
Lastseite
Nennschaltspannung
240 V AC
Dauerstrom
10 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Einschaltstrom
20 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
2500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
240 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung
≤ 10 ms
Kontaktausführung
3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi)
Mechanische Lebensdauer
20 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Allgemeine Daten
Prüftaste vorhanden
Ja
Ausführung der Prüftaste
blockierbar
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Ja
Farbe
transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
250 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriech- und Luftstrecke Eingang - Ausgang
≤ 3 mm
Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang
2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte
2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit offener Kontakt
1,5 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung
2,5 kV (1,2/50 µs)
Schutzart
IP20
Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
Normen
IEC 61810-1, UL508
Zertifikat-Nr. (CSA)
249409-2426937
Zertifikat-Nr. (VDE)
40011757
Zertifikat-Nr. (cURus)
E522350
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
Steckanschluss
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001437
ETIM 7.0
EC001437
ETIM 8.0
EC001437
ETIM 9.0
EC001437
ECLASS 9.0
27-37-16-01
ECLASS 9.1
27-37-16-01
ECLASS 10.0
27-37-16-01
ECLASS 11.0
27-37-16-01
ECLASS 12.0
27-37-16-01
ECLASS 13.0
27-37-16-01
Ausfuehrung
RIDERSERIES RRD, Relais, Anzahl Kontakte: 3, Wechsler mit Prüftaste AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr.
8690610000
Art
RRD321024
GTIN (EAN)
4032248361182
VPE
25 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2022-03-10
Produktalternative
2765070000
Tiefe
57 mm
Tiefe (inch)
2,244 inch
Höhe
35,5 mm
Höhe (inch)
1,398 inch
Breite
35,5 mm
Breite (inch)
1,398 inch
Nettogewicht
84,24 g
Lagertemperatur
-40 °C...60 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...60 °C
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
B10
600.000 AC15: 250Vac/5A
Zertifikat-Nr. (cURus)
E522350
Nennsteuerspannung
24 V DC
Nennstrom DC
50,5 mA
Nennleistung
1,2 W
Spulenwiderstand
475 Ω ± 10 %
Toleranz Spule
10 %
Statusanzeige
Nein
Nennschaltspannung
240 V AC
Dauerstrom
10 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Einschaltstrom
20 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
2500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
240 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung
≤ 10 ms
Kontaktausführung
3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi)
Mechanische Lebensdauer
20 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Prüftaste vorhanden
Ja
Ausführung der Prüftaste
blockierbar
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Ja
Farbe
transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Bemessungsspannung
250 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriech- und Luftstrecke Eingang - Ausgang
≤ 3 mm
Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang
2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte
2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit offener Kontakt
1,5 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung
2,5 kV (1,2/50 µs)
Schutzart
IP20
Normen
IEC 61810-1, UL508
Zertifikat-Nr. (CSA)
249409-2426937
Zertifikat-Nr. (VDE)
40011757
Zertifikat-Nr. (cURus)
E522350
Leiteranschlusstechnik
Steckanschluss
ETIM 6.0
EC001437
ETIM 7.0
EC001437
ETIM 8.0
EC001437
ETIM 9.0
EC001437
ECLASS 9.0
27-37-16-01
ECLASS 9.1
27-37-16-01
ECLASS 10.0
27-37-16-01
ECLASS 11.0
27-37-16-01
ECLASS 12.0
27-37-16-01
ECLASS 13.0
27-37-16-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)
E522350
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.