Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
RCM270R24
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. 8689770000
Typ RCM270R24
GTIN (EAN) 4032248360444
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 29 mm
Tiefe (inch) 1,142 inch
Höhe 28 mm
Höhe (inch) 1,102 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 29,4 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E522350

Steuerseite

Nennsteuerspannung 24 V AC
Nennstrom AC 45 mA
Nennleistung 1080 mVA
Spulenwiderstand 192 Ω ± 10 %
Toleranz Spule 10 %
Statusanzeige LED rot

Lastseite

Nennschaltspannung 240 V AC
Dauerstrom 12 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 250 V
Einschaltstrom 24 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 3000 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 288 W @ 24 V
Einschaltverzögerung ≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 10 ms
Kontaktausführung 2 Wechsler (AgNi)
Mechanische Lebensdauer AC-Spule 20 x 106 Schaltungen, DC-Spule 30 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allgemeine Daten

Prüftaste vorhanden Ja
Ausführung der Prüftaste einrastbare Prüftaste, tastende Prüftaste
Mechanische Schaltstellungsanzeige Ja
Farbe transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 4 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1,2 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung 5 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (CSA) 249409-2426937
Zertifikat-Nr. (VDE) 40011762
Zertifikat-Nr. (cURus) E522350

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Steckanschluss

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS VDE UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E522350

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 8689850000
Typ: RCM270L12
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 8689870000
Typ: RCM270L24
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 8689890000
Typ: RCM270L48
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 8689750000
Typ: RCM270R12
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 12 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 8689810000
Typ: RCM270S15
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 8689830000
Typ: RCM270T30
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja