RIDERSERIES, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi 90/10, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine
8630780000
Tipo
RT314024 24VDC 1CO
GTIN (EAN)
4032248292110
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
15,7 mm
Profondità (pollici)
0,618 inch
Posizione verticale
29 mm
Altezza (pollici)
1,142 inch
Larghezza
12,7 mm
Larghezza (pollici)
0,5 inch
Peso netto
12,02 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP
6975dc0f-b38a-46ce-8f2f-8468124a3e22
lato di comando
Tensione nominale
24 V DC
Potenza nominale
400 mW // 0,75 VA
Indicatore di stato
No
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max.
400 V
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
4000 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
384 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
≤ 8 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 6 ms
Tipo di contatto
1 Contatto di scambio (AgNi 90/10)
Durata meccanica
3 x 107 commutazioni
Potenza di commutazione min.
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Dati generali
Tasto di prova disponibile
No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
No
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
250 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Gruppo materiali isolanti
IIIa
Distanza in aria e superficiale tra ingresso e uscita
RIDERSERIES, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi 90/10, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.