Convertitore di misura TC con separazione, DIP-Switch configurabile, separazione a 2 vie Convertitore di misura TC con separazione, larghezza 6,1 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento, la trasmissione e la separazione di segnali di termocoppia tipo J secondo IEC 564. Sul lato di uscita sono disponibili segnali DC 0(4)...20 mA /0...5 V/ 0...10 V analogici. I circuiti di ingresso e di uscita sono separati galvanicamente con 500 Veff. L'alimentazione a 24 VDC avviene tramite l'uscita. Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 92/ 6,1/ 97,8 mm Tecnica di collegamento a molla autobloccante / Sezione nominale 1,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso Termocoppie tipo J / IEC 584 0...700 °C Uscita 0/4...20 mA 0...5 V, 0...10 V Resistenza carico < 400 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Tensione Errori di trasmissione < 0,7 % v. E. tip. 250 ppm / °C Tempo di risposta all'impulso < 0,7 s Energia ausiliaria 24 VDC +/- 10 % Potenza dissipata ca. 0,6 W Campo temperatura ambiente 0°C...+55 °C Separazione EN 50178, separazione a 2 vie fino a 500 V AC/DC Tensione di dimensionamento 100 V AC/DC con classe di sovratensione III e grado di lordura 2 Approvazioni cULus
TipoMAZ Thermo-J 0...700C
Testo bando corto
Convertitore di misura TC, DIP-Switch configurabile, separazione a 2 vie Convertitore di misura TC, larghezza 6,1 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento, la trasmissione e la separazione di segnali di termocoppia tipo J secondo IEC 564. Sul lato di uscita sono disponibili segnali DC analogici 0(4)...20 mA /0...5 V/ 0...10 V. Il circuito d'ingresso e di uscita sono separati galvanicamente a 500 Veff. L'alimentazione a 24 VDC avviene tramite l'uscita.
Convertitore di misura TC con separazione, DIP-Switch configurabile, separazione a 2 vie Convertitore di misura TC con separazione, larghezza 6,1 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento, la trasmissione e la separazione di segnali di termocoppia tipo J secondo IEC 564. Sul lato di uscita sono disponibili segnali DC 0(4)...20 mA /0...5 V/ 0...10 V analogici. I circuiti di ingresso e di uscita sono separati galvanicamente con 500 Veff. L'alimentazione a 24 VDC avviene tramite l'uscita. Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 92/ 6,1/ 97,8 mm Tecnica di collegamento a molla autobloccante / Sezione nominale 1,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso Termocoppie tipo J / IEC 584 0...700 °C Uscita 0/4...20 mA 0...5 V, 0...10 V Resistenza carico < 400 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Tensione Errori di trasmissione < 0,7 % v. E. tip. 250 ppm / °C Tempo di risposta all'impulso < 0,7 s Energia ausiliaria 24 VDC +/- 10 % Potenza dissipata ca. 0,6 W Campo temperatura ambiente 0°C...+55 °C Separazione EN 50178, separazione a 2 vie fino a 500 V AC/DC Tensione di dimensionamento 100 V AC/DC con classe di sovratensione III e grado di lordura 2 Approvazioni cULus
TipoMAZ Thermo-J 0...700C
Testo bando corto
Convertitore di misura TC, DIP-Switch configurabile, separazione a 2 vie Convertitore di misura TC, larghezza 6,1 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento, la trasmissione e la separazione di segnali di termocoppia tipo J secondo IEC 564. Sul lato di uscita sono disponibili segnali DC analogici 0(4)...20 mA /0...5 V/ 0...10 V. Il circuito d'ingresso e di uscita sono separati galvanicamente a 500 Veff. L'alimentazione a 24 VDC avviene tramite l'uscita.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.