TC- Messtrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar, 2- Wege Trennung TC- Messtrennwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Erfassung, Übertragung und Trennung von Thermolementsignalen Typ J gemäß IEC 564. Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA /0...5 V/ 0...10 V zur Verfügung. Ein- / Ausgangsskreis sind mit 500 Veff galvanisch getrennt. Die 24 VDC Versorgung erfolgt über den Ausgang. Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92/ 6,1/ 97,8 mm Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang Thermolemente Typ J / IEC 584 0...700 °C Ausgang 0/4...20 mA 0...5 V, 0...10 V Lastwiderstand < 400 Ohm/ Strom/ > 10 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler < 0,7 % v. E. typ. 250 ppm / °C Sprungantwortzeit < 0,7 s Hilfsenergie 24 VDC +/- 10 % Verlustleitung ca. 0,6 W Umgebungs- temperaturbereich 0°C...+55 °C Trennung EN 50178, 2-Wege-Trennung bis 500 V AC/DC Bemessungs- spannung 100 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus
TypMAZ Thermo-J 0...700C
Ausschreibungstext kurz
TC- Messtrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar, 2- Wege Trennung TC- Messtrennwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Erfassung, Übertragung und Trennung von Thermolementsignalen Typ J gemäß IEC 564. Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA /0...5 V/ 0...10 V zur Verfügung. Ein- / Ausgangsskreis sind mit 500 Veff galvanisch getrennt. Die 24 VDC Versorgung erfolgt über den Ausgang.
TC- Messtrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar, 2- Wege Trennung TC- Messtrennwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Erfassung, Übertragung und Trennung von Thermolementsignalen Typ J gemäß IEC 564. Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA /0...5 V/ 0...10 V zur Verfügung. Ein- / Ausgangsskreis sind mit 500 Veff galvanisch getrennt. Die 24 VDC Versorgung erfolgt über den Ausgang. Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92/ 6,1/ 97,8 mm Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang Thermolemente Typ J / IEC 584 0...700 °C Ausgang 0/4...20 mA 0...5 V, 0...10 V Lastwiderstand < 400 Ohm/ Strom/ > 10 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler < 0,7 % v. E. typ. 250 ppm / °C Sprungantwortzeit < 0,7 s Hilfsenergie 24 VDC +/- 10 % Verlustleitung ca. 0,6 W Umgebungs- temperaturbereich 0°C...+55 °C Trennung EN 50178, 2-Wege-Trennung bis 500 V AC/DC Bemessungs- spannung 100 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus
TypMAZ Thermo-J 0...700C
Ausschreibungstext kurz
TC- Messtrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar, 2- Wege Trennung TC- Messtrennwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Erfassung, Übertragung und Trennung von Thermolementsignalen Typ J gemäß IEC 564. Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA /0...5 V/ 0...10 V zur Verfügung. Ein- / Ausgangsskreis sind mit 500 Veff galvanisch getrennt. Die 24 VDC Versorgung erfolgt über den Ausgang.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.