Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WAVEFILTER 10A
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung WAVESERIES, Überspannungsschutz, Überspannungsschutz, Dämpfung bei 100 MHz: 40 dB
Best.-Nr. 8614770000
Art WAVEFILTER 10A
GTIN (EAN) 4032248277032
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 110,5 mm
Tiefe (inch) 4,35 inch
Höhe 96,5 mm
Höhe (inch) 3,799 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 142,12 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Betriebstemperatur -20 °C...40 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Daten

Ausführung Überspannungsschutz
Bauform Wave 22,5 L
Farbe schwarz
Höhe mit TS 35 112,4 mm
Schutzart IP20
Segment Energieverteilung
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten IEC / EN

Absicherung 10 A
Dämpfung bei 0,15 MHz < 0,5 dB
Dämpfung bei 1 MHz 70 dB
Dämpfung bei 10 MHZ 52 dB
Dämpfung bei 100 MHz 40 dB
Induktivität L und L1 0,8 mH
Kapazität Cx: 470 nF / Cy: 4,7 nF
Leckstrom bei Un 190 µA
Nennspannung (AC) 250 V
Nennspannung (DC) 250 V
Nennstrom IN 10 A
Prüfspannung P-N 1700 V DC
Prüfspannung P/N-PE 2000 V AC
Spannungsart AC/DC

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Querschnitt 2,5 mm²
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002623
ETIM 7.0 EC002623
ETIM 8.0 EC002623
ETIM 9.0 EC002623
ECLASS 9.0 27-18-28-14
ECLASS 9.1 27-42-02-08
ECLASS 10.0 27-18-28-14
ECLASS 11.0 27-18-28-14
ECLASS 12.0 27-18-28-14
ECLASS 13.0 27-18-28-14

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E64388

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 8614780000
Art: WAVEFILTER 3A
Ausfuehrung:
WAVESERIES, Überspannungsschutz, Überspannungsschutz, Dämpfung bei 100 MHz: 30 dB
 
Best.-Nr.: 8614800000
Art: WAVEFILTER 6A
Ausfuehrung:
WAVESERIES, Überspannungsschutz, Überspannungsschutz, Dämpfung bei 100 MHz: 40 dB