Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Überwachungsbaustein für AC Spannungen bis 450 V mit Normsignalausgang und galvanischer Trennung Spannungsüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung von 50/ 60 Hz AC Spannungen 0...30 V / 0...70 V / 0...130 V / 0...250 V / 0...450 V. Ausgangsgsseitig stehen genormte analoge Strom- / Spannungssignale zur Verfügung. Der Baustein ist mit 4 kV vollständig 3- Wege getrennt und wird mit 24 VDC extern versorgt.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 22,5/ 112,4 mm Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0...30 V / 0...70 V / 0...130 V / 0...250 V / 0...450 V AC 40...400 Hz sinus Spannung Messkreis max 475 V AC Ausgang 0(4)...20 mA / 0...10 V Lastwiderstand < 600 Ohm / Strom >1 kOhm / Spannung Übertragungsfehler < 1,3 % v. E. Temperaturkoeffizient 250 ppm / K Sprungantwortzeit < 300 ms Hilfsenergie 24 VDC +/- 25 % Umgebungs- temperaturbereich 0 °C...+50 °C
Sichere Trennung EN 50178, 3- Wege-Trennung bis 4 kV Prüfspannung 4 kV / 5 s Eingang / Ausgang / Versorgung Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus
Typ WAZ2 VMA V ac
Ausschreibungstext kurz
Überwachungsbaustein für AC Spannungen bis 450 V mit Normsignalausgang und galvanischer Trennung Spannungsüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung von 50/ 60 Hz AC Spannungen 0...30 V / 0...70 V / 0...130 V / 0...250 V / 0...450 V. Ausgangsgsseitig stehen genormte analoge Strom- / Spannungssignale zur Verfügung. Der Baustein ist mit 4 kV vollständig 3- Wege getrennt und wird mit 24 VDC extern versorgt.
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Überwachungsbaustein für AC Spannungen bis 450 V mit Normsignalausgang und galvanischer Trennung Spannungsüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung von 50/ 60 Hz AC Spannungen 0...30 V / 0...70 V / 0...130 V / 0...250 V / 0...450 V. Ausgangsgsseitig stehen genormte analoge Strom- / Spannungssignale zur Verfügung. Der Baustein ist mit 4 kV vollständig 3- Wege getrennt und wird mit 24 VDC extern versorgt.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 22,5/ 112,4 mm Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0...30 V / 0...70 V / 0...130 V / 0...250 V / 0...450 V AC 40...400 Hz sinus Spannung Messkreis max 475 V AC Ausgang 0(4)...20 mA / 0...10 V Lastwiderstand < 600 Ohm / Strom >1 kOhm / Spannung Übertragungsfehler < 1,3 % v. E. Temperaturkoeffizient 250 ppm / K Sprungantwortzeit < 300 ms Hilfsenergie 24 VDC +/- 25 % Umgebungs- temperaturbereich 0 °C...+50 °C
Sichere Trennung EN 50178, 3- Wege-Trennung bis 4 kV Prüfspannung 4 kV / 5 s Eingang / Ausgang / Versorgung Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus
Typ WAZ2 VMA V ac
Ausschreibungstext kurz
Überwachungsbaustein für AC Spannungen bis 450 V mit Normsignalausgang und galvanischer Trennung Spannungsüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung von 50/ 60 Hz AC Spannungen 0...30 V / 0...70 V / 0...130 V / 0...250 V / 0...450 V. Ausgangsgsseitig stehen genormte analoge Strom- / Spannungssignale zur Verfügung. Der Baustein ist mit 4 kV vollständig 3- Wege getrennt und wird mit 24 VDC extern versorgt.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.