Oddělovací transformátor pro frekvenční signály, konfigurovatelný pomocí přepínačů DIP f/DC oddělovací transformátor v šířce 12,5 mm, s externím napájením: pro přenos, převod a oddělení frekvencí do 100 kHz. Čidla Namur nebo 3-vodičová NPN/PNP čidla lze připojit na vstupní straně. Standardní DC signály 0(4) až 20 mA / 0 až 10 V jsou k dispozici na výstupní straně. Vnitřní potenciometr slouží ke kalibraci nulového bodu a měřicího rozpětí.
Přídavný kryt pro montážní lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Šroubové připojení / jmenovitý průřez 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup 2-, 3-vodičové PNP/ NPN, Namur iniciátory, dvojčinné až do 100 kHz Výstup 0/4 až 20 mA 0-10 V Zatěžovací odpor < 600 Ohm/ Proud/> 1 kOhm/ napětí Chyba přenosu <0,2 % vstupu Pomocné napájení 24 VDC ±25 % Ztráta výkonu cca 1,6 W Okolní teplota - rozpětí od 0 °C do +55 °C
Oddělení EN 50178, 3-cestné oddělení až 4 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Zkušební napětí 2 kV vstup proti výstupu, proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC kategorie přepětí III a stupeň znečištění 2 Certifikace cULus, cULusEX
Typ WAS4 PRO Freq
Krátká specifikace
Oddělovací transformátor pro frekvenční signály, konfigurovatelný pomocí přepínačů DIP f/DC oddělovací transformátor v šířce 12,5 mm, s externím napájením: pro přenos, převod a oddělení frekvencí do 100 kHz. Čidla Namur nebo 3-vodičová NPN/PNP čidla lze připojit na vstupní straně. Standardní DC signály 0(4) až 20 mA / 0 až 10 V jsou k dispozici na výstupní straně. Vnitřní potenciometr slouží ke kalibraci nulového bodu a měřicího rozpětí.
Oddělovací transformátor pro frekvenční signály, konfigurovatelný pomocí přepínačů DIP f/DC oddělovací transformátor v šířce 12,5 mm, s externím napájením: pro přenos, převod a oddělení frekvencí do 100 kHz. Čidla Namur nebo 3-vodičová NPN/PNP čidla lze připojit na vstupní straně. Standardní DC signály 0(4) až 20 mA / 0 až 10 V jsou k dispozici na výstupní straně. Vnitřní potenciometr slouží ke kalibraci nulového bodu a měřicího rozpětí.
Přídavný kryt pro montážní lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Šroubové připojení / jmenovitý průřez 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup 2-, 3-vodičové PNP/ NPN, Namur iniciátory, dvojčinné až do 100 kHz Výstup 0/4 až 20 mA 0-10 V Zatěžovací odpor < 600 Ohm/ Proud/> 1 kOhm/ napětí Chyba přenosu <0,2 % vstupu Pomocné napájení 24 VDC ±25 % Ztráta výkonu cca 1,6 W Okolní teplota - rozpětí od 0 °C do +55 °C
Oddělení EN 50178, 3-cestné oddělení až 4 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Zkušební napětí 2 kV vstup proti výstupu, proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC kategorie přepětí III a stupeň znečištění 2 Certifikace cULus, cULusEX
Typ WAS4 PRO Freq
Krátká specifikace
Oddělovací transformátor pro frekvenční signály, konfigurovatelný pomocí přepínačů DIP f/DC oddělovací transformátor v šířce 12,5 mm, s externím napájením: pro přenos, převod a oddělení frekvencí do 100 kHz. Čidla Namur nebo 3-vodičová NPN/PNP čidla lze připojit na vstupní straně. Standardní DC signály 0(4) až 20 mA / 0 až 10 V jsou k dispozici na výstupní straně. Vnitřní potenciometr slouží ke kalibraci nulového bodu a měřicího rozpětí.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.