Relè a stato solido, Tensione nominale: 15 V UC...30 V UC , Tensione di commutazione nominale: 12...275 V AC, Corrente permanente: 4 A, Collegamento ad innesto
N. d’ordine
8576360000
Tipo
SSR 24V ACDC/230VAC 4A
GTIN (EAN)
4032248230532
CPZ
15 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
25 mm
Profondità (pollici)
0,984 inch
Posizione verticale
29,2 mm
Altezza (pollici)
1,15 inch
Larghezza
13 mm
Larghezza (pollici)
0,512 inch
Peso netto
18,4 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...50 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...50
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme
REACH SVHC
/
lato di comando
Tensione nominale
15 V UC...30 V UC
Flusso di comando nominale
10 mA DC ±20 %
Potenza nominale
240 mW
Indicatore di stato
No
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
12...275 V AC
Corrente permanente
4 A
Corrente di commutazione nominale
4 A
Ritardo all'inserzione
≤ 12 ms
Ritardo alla disinserzione
20 ms
Caduta di tensione con carico max.
≤ 1,1 V
Corrente di dispersione
< 1 mA
A prova di cortocircuito
No
Tipo di contatto
1 contatto NA (TRIAC (interruttore zero trasversale))
Dati generali
Colori
Azzurro
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
300 V
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
Relè a stato solido, Tensione nominale: 15 V UC...30 V UC , Tensione di commutazione nominale: 12...275 V AC, Corrente permanente: 4 A, Collegamento ad innesto
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.