Normsignal-Trennwandler, Zero/Span-Abgleich, kalibrierte Umschaltung 1-kanalige Signaltrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Strom- (±0,1...±100 mA) und -Spannungssignale (±20 mV...±200 V).
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Zugfederanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang +/- 20mV...+/- 200 V, +/- 0,1 mA...+/- 100 mA Ausgang 0 … +/- 10 V, 0...+/- 20 mA Bereichswahl kalibrierte Umschaltung über DIP- Schalter/ 440 Bereiche Abgleich frontseitige Zero/Span-Potentiometer Übertragungsfehler < 0,2% v. E. Grenzfrequenz 10 Hz / 10 kHz einstellbar Hilfsenergie 22...230 V AC/DC +/- 10% Verlustleistung ca. 1 W Umgebungs- temperaturbereich -10 °C...+70 °C
Sichere Trennung EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 4 kV, 50 Hz Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungsspannung 5 kV, 1,2/50 us Arbeitsspannung 600 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, GL
TypWAZ4 PRO DC/DC
Ausschreibungstext kurz
Normsignal-Trennwandler, Zero/Span-Abgleich, kalibrierte Umschaltung 1-kanalige Signaltrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Strom- (±0,1...±100 mA) und -Spannungssignale.
Normsignal-Trennwandler, Zero/Span-Abgleich, kalibrierte Umschaltung 1-kanalige Signaltrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Strom- (±0,1...±100 mA) und -Spannungssignale (±20 mV...±200 V).
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 12,5/ 112,4 mm Zugfederanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang +/- 20mV...+/- 200 V, +/- 0,1 mA...+/- 100 mA Ausgang 0 … +/- 10 V, 0...+/- 20 mA Bereichswahl kalibrierte Umschaltung über DIP- Schalter/ 440 Bereiche Abgleich frontseitige Zero/Span-Potentiometer Übertragungsfehler < 0,2% v. E. Grenzfrequenz 10 Hz / 10 kHz einstellbar Hilfsenergie 22...230 V AC/DC +/- 10% Verlustleistung ca. 1 W Umgebungs- temperaturbereich -10 °C...+70 °C
Sichere Trennung EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 4 kV, 50 Hz Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungsspannung 5 kV, 1,2/50 us Arbeitsspannung 600 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, GL
TypWAZ4 PRO DC/DC
Ausschreibungstext kurz
Normsignal-Trennwandler, Zero/Span-Abgleich, kalibrierte Umschaltung 1-kanalige Signaltrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Strom- (±0,1...±100 mA) und -Spannungssignale.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.