Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WAS5 PRO RTD   Produkt nicht für Neuentwicklungen einsetzenNur noch Restbestände
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung RTD-Trennwandler, RTD 2-/3-/4-Leiter, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Best.-Nr. 8560700000
Art WAS5 PRO RTD
GTIN (EAN) 4032248207312
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2022-03-30
Produktalternative 1176030000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 112,4 mm
Tiefe (inch) 4,425 inch
Breite 17,5 mm
Breite (inch) 0,689 inch
Länge 92,4 mm
Länge (inch) 3,638 inch
Nettogewicht 138 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur 0 °C...55 °C

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF 270 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Leitungswiderstand im Meßkreis 50 Ω für 3- und 4-Leiter
Sensor PT100 (2-/3-/4- wire)
Temperatur-Eingangsbereich konfigurierbar, PT100: -200°C…850 °C, NI100: -60°C…+250 °C

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangsspannung, Bemerkung 0...10 V
Ausgangsstrom 0...20 mA, 4...20 mA
Drahtbrucherkennung LED blinkt (Ausgangswert: > 20 mA, >10 V)
Feineinstellung ≥ ± 5 %, ab Vers. 1: ≥ 12,5 % / Potentiometer: 12,5 %...25 %
Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω
Lastwiderstand Spannung ≥ 1 kΩ
Offsetspannung max. 0,05 V
Offsetstrom max. 100 µA

Ausgang (Digital)

Statusanzeige Baustein aktiv: LED an/ Leitungsbruch: LED blinkt/
Fehler: LED aus

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner
Genauigkeit < 0,3 % vom Messwert
Konfiguration DIP-Schalter, Potentiometer
Leistungsaufnahme 830...880...980 mW bei IOUT = 20 mA
Linearität Ja
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit schnell/langsam: 2-/3-/4-Leiter: 1,2s/2,2s; Poti: 0,5s/1,1s
Temperaturkoeffizient
Tragschiene TS 35

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 55011, EN 61000-6
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner
Isolationsspannung 2 kVeff / 5 s
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/TS 4 kVeff / 1 min.
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/Versorgung 2 kVeff / 5 s
Stehstoßspannung 4 kV
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt.
Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
ETIM 8.0 EC002919
ETIM 9.0 EC002919
ECLASS 9.0 27-21-01-29
ECLASS 9.1 27-21-01-29
ECLASS 10.0 27-21-01-29
ECLASS 11.0 27-21-01-29
ECLASS 12.0 27-21-01-29
ECLASS 13.0 27-21-01-29
ECLASS 14.0 27-21-01-29

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

RTD- Messtrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar
RTD- Messtrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung und Trennung von PT100- / Ni100 2-/3-/-4-Leiter-, Widerstands-
und Potentiometersignalen.
Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA / 0...10 V zur Verfügung.
Zero und Span- Abgleich über Potentiometer.
 

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  92,4/ 17,5/ 112,4 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                         PT100, Ni100 2-/3-/4- Leietr
                                      Widerstand 0...450 Ohm/ Potentiometer100 Ohm...100 kOhm                                     

Ausgang                       0/4...20 mA
                                      0...10 V 
Lastwiderstand             < 600 Ohm/ Strom/ > 1 kOhm/ Spannung
Übertragungsfehler       < 0,8 % v. E.  (RTD)
                                       typ. 200 ppm / °C
Hilfsenergie                   24 VDC +/- 25 %
Verlustleitung                ca. 0,9 W
Umgebungs-
temperaturbereich         0°C...+55 °C

Trennung                        EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander
Prüfspannung                4 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie
Bemessungs-
spannung                    
  300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus, cULusEX, GL

Typ                                WAS5 PRO RTD

Ausschreibungstext kurz

RTD- Messtrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar
RTD- Messtrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung und Trennung von PT100- / Ni100 2-/3-/-4-Leiter-, Widerstands-
und Potentiometersignalen.
Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA / 0...10 V zur Verfügung.
Zero und Span- Abgleich über Potentiometer.

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS CULUSEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr.: 8432220000
Art: WTZ4 PT100/2 C 0/4-20MA
Ausfuehrung:
RTD-Wandler, PT100, 2-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (2 Leiter), Ausgang : 0(4)-20 mA
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr.: 8432190000
Art: WTZ4 PT100/2 V 0-10V
Ausfuehrung:
RTD-Wandler, PT100, 2-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (2 Leiter), Ausgang : 0-10 V
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr.: 8432160000
Art: WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA
Ausfuehrung:
RTD-Wandler, PT100, 2-/3-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (3 Leiter), Ausgang : 0(4)-20 mA
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr.: 8432130000
Art: WTZ4 PT100/3 V 0-10V
Ausfuehrung:
RTD-Wandler, PT100, 2-/3-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (3 Leiter), Ausgang : 0-10 V
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr.: 8432280000
Art: WTZ4 PT100/4 C 0/4-20MA
Ausfuehrung:
RTD-Wandler, PT100, 2-/3-/4-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (4 Leiter), Ausgang : 0(4)-20 mA
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr.: 8432250000
Art: WTZ4 PT100/4 V 0-10V
Ausfuehrung:
RTD-Wandler, PT100, 2-/3-/4-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (4 Leiter), Ausgang : 0-10 V
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 8560720000
Art: WAS5 PRO THERMO
Ausfuehrung:
TC-Trennwandler, konfigurierbar, Eingang : Thermoelement, Ausgang : I / U
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.