Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MRZ 48Vuc 1CO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung MICROSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr. 8556110000
Art MRZ 48Vuc 1CO
GTIN (EAN) 4032248195336
VPE 10 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2016-06-30
Produktalternative 1122900000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 94 mm
Tiefe (inch) 3,701 inch
Höhe 94 mm
Höhe (inch) 3,701 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 31,37 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...60 °C
Betriebstemperatur -25 °C...55
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E141197

Steuerseite

Nennsteuerspannung 48 V UC ±10 %
Nennstrom AC 5 mA
Nennstrom DC 4 mA
Nennleistung 190 mW
Statusanzeige LED grün
Schutzschaltung Gleichrichter

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 250 V
Schaltspannung DC, max. 250 V
Einschaltstrom 6 A
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 1500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 144 W @ 24 V
Einschaltverzögerung < 9 ms
Ausschaltverzögerung < 6,5 ms
Kontaktausführung 1 Wechsler (AgNi)
Mechanische Lebensdauer 5 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein
Farbe beige

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Eingang - Ausgang ≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene 4 kVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung 4 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (CSA) LR82859
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cURus) E141197

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Zugfederanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CE CSA CULUS CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197