Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
RS RJ45 2WAY
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Interfaccia, RS RJ45, 2 x connettori RJ45
N. d’ordine 8555440000
Tipo RS RJ45 2WAY
GTIN (EAN) 4032248193882
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 44 mm
Profondità (pollici) 1,732 inch
Posizione verticale 45 mm
Altezza (pollici) 1,772 inch
Larghezza 47 mm
Larghezza (pollici) 1,85 inch
Peso netto 60 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40...70 °C
Temperatura d'esercizio 0...55 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Dati di collegamento

Collegamento (lato campo) 2 connettori RJ45
Collegamento (lato comando) 2 x connettori RJ45
Materiale contatti (lato comando) Bronzo al fosforo 6μ AU
Velocità di trasmissione Cat. 5/100 MBit/s

Specifiche tecniche

Tensione di dimensionamento 50 V
Corrente nominale per collegamento 1 A
Corrente nominale totale 1,5 A

Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo DIN EN 50178
Tensione nominale < 50 V AC
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2
Controllo resistenza agli impulsi 0,8 kV
Tensione di prova isolamento AC 0,35 kV

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 8611320000
Tipo: RS RJ45
Versione:
Interfaccia, RS RJ45, Connettore RJ45, 8 poli, Collegamento a vite
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi