Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RS RJ45 2WAY
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schnittstelle, RS RJ45, 2 x RJ45- Steckverbinder
Best.-Nr. 8555440000
Art RS RJ45 2WAY
GTIN (EAN) 4032248193882
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 44 mm
Tiefe (inch) 1,732 inch
Höhe 45 mm
Höhe (inch) 1,772 inch
Breite 47 mm
Breite (inch) 1,85 inch
Nettogewicht 60 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...70 °C
Betriebstemperatur 0...55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) 2 x Steckverbinder RJ45
Anschluss (Steuerseite) 2 x RJ45- Steckverbinder
Kontaktmaterial (Steuerungsseite) Phosporbronze 6µ AU
Übertragungsrate Cat. 5, 100 MBit/s

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 50 V
Nennstrom pro Anschluss 1 A
Betriebsstrom Gesamt 1,5 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung < 50 V AC
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) 0,8 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC 0,35 kV

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 8611320000
Art: RS RJ45
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS RJ45, RJ45-Steckverbinder, 8 Pole, Schraubanschluss