Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WAS5 DC/ALARM
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Grenzwertüberwachung, Eingang : 0-20 mA, 0-10 V, Ausgang : 2x Relais
Best.-Nr. 8543820000
Art WAS5 DC/ALARM
GTIN (EAN) 4032248181230
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2023-12-30
Produktalternative 7940045760

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 112,4 mm
Tiefe (inch) 4,425 inch
Breite 17,5 mm
Breite (inch) 0,689 inch
Länge 92,4 mm
Länge (inch) 3,638 inch
Nettogewicht 110,1 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur 0 °C...55 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine
MTTF 369 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsspannung 0...10 V
Eingangsstrom 0(4)...20 mA
Eingangswiderstand Spannung ≥ 100 kΩ
Eingangswiderstand Strom ≤ 110 Ω

Ausgang (Digital)

Alarmfunktion konfigurierbar, High oder Low Alarm, Hysterese 5 % / 10 %
Dauerstrom 3 A
Hysterese 1...10 % (unabhängig für Kanal 1 und Kanal 2)
Schaltfrequenz, max. 20 Hz
Schaltschwellen 1...90 % (unabhängig für Kanal 1 und Kanal 2)
Schaltspannung AC, max. 250 V
Statusanzeige LED grün ON: OK, LED rot ON: Alarm (pro Kanal)
Typ 2 Wechsler, Arbeits- oder Ruhestromprinzip

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner
Genauigkeit Wiederholgenauigkeit: max. ± 0,3 % vom Messbereichsendwert (10 V/ 20 mA)
Konfiguration DIP-Schalter, Potentiometer
Leistungsaufnahme typ. 1 W beide Relais angezogen
Schutzart IP20
Temperaturkoeffizient ≤ 500 ppm/K
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 24 V DC ± 25 %

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner
Isolationsspannung 2 kVeff / 5 s
Stehstoßspannung 4 kV
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt.
Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002654
ETIM 7.0 EC002654
ETIM 8.0 EC002654
ETIM 9.0 EC002654
ECLASS 9.0 27-21-01-22
ECLASS 9.1 27-21-01-22
ECLASS 10.0 27-21-01-22
ECLASS 11.0 27-21-01-22
ECLASS 12.0 27-21-01-22
ECLASS 13.0 27-21-01-22

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Grenzwertüberwachungsbaustein für DC- Strom-/ Spannungsnormsignale mit Relaisausgang
und galvanischer 3- Wege Trennung.
Grenzwertüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung von 0(4)...20 mA / 0...10 V
Normsignalen.  Ausgangsgsseitig stehen zwei Relaiskontakte (Wechsler), mit einer Schaltleistung
von je 750 VA, zur Überwachung eines oberen- und unteren Grenzwertes zur Verfügung.
Das Schaltverhalten (High- / Low Trip,  Failsafe) ist über DIP- Schalter wählbar.
Schaltschwellen und Hysteresen einstellbar über fronseitige Potentiometer. Der Baustein verfügt
über eine 4 kV 3- Wege Trennung und wird mit 24 VDC extern versorgt.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H 92,4/ 22,5/ 112,4 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                         0(4)...20 mA / 0...10 V
Ausgang                       2 x Relais / Wechsler
                                      Ruhestrom-/ Arbeitsstromprinzip
Schaltstrom                   3 A
Schaltspannung            6... 250 V AC / 6...60 V DC
Schaltschwellen           1...90 % über Potentiometer (unabhängig für Kanal 1 und 2)
Hysterese                     1% ... 10 %  über Potentiometer (unabhängig für Kanal 1 und 2)
Temperaturkoeffizient   < 500 ppm / K
Sprungantwortzeit        < 60 ms (10...90 %)
Hilfsenergie                   24 VDC +/- 25 %
Umgebungs-
temperaturbereich         0 °C...+55 °C

Sichere Trennung          EN 50178, 3- Wege Trennung bis 4 kV
Prüfspannung                2 kVeff / 5s  Eingang / Ausgang/ Versorgung
Bemessungs-
spannung                    
  300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus

Typ                                WAS5 DC/Alarm

Ausschreibungstext kurz

Grenzwertüberwachungsbaustein für DC- Strom-/ Spannungsnormsignale mit Relaisausgang
und galvanischer 3- Wege Trennung.
Grenzwertüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung von 0(4)...20 mA / 0...10 V
Normsignalen.  Ausgangsgsseitig stehen zwei Relaiskontakte (Wechsler), mit einer Schaltleistung
von je 750 VA, zur Überwachung eines oberen- und unterene Grenzwertes zur Verfügung.
Das Schaltverhalten (High- / Low Trip,  Failsafe) ist über DIP- Schalter wählbar.
Schaltschwellen und Hysteresen einstellbar über fronseitige Potentiometer. Der Baustein verfügt
über eine 4 kV 3- Wege Trennung und wird mit 24 VDC extern versorgt.

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr.: 8543880000
Art: WAZ5 DC/ALARM
Ausfuehrung:
Grenzwertüberwachung, Eingang : 0-20 mA, 0-10 V, Ausgang : 2x Relais
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 8705630000
Art: WAS2 VMR 3PH
Ausfuehrung:
WAVESERIES, Spannungsüberwachung, 1 x dreiphasig (R, S, T, N), 250 V AC, Schraubanschluss
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.