Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP
f8333314-0c66-4444-aa47-78252861a7fb
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Eingangsfrequenz
50...60 Hz
Eingangsstrom
0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
1
Ausgangssignalbegrenzung
ca. 24 mA
Ausgangsstrom
4...20 mA (Stromschleife)
Lastwiderstand / Strom
≤ 600 Ω
Offsetstrom
max. 100 µA
Ausgang (Digital)
Nennschaltstrom
0,1 A
Schaltspannung AC, max.
0 V
Statusanzeige
LED ON: OK; LED blinkt: Signal nicht im Bereich; LED OFF: Error
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
2-Wege-Trenner
Genauigkeit
0,5 % FSR
Konfiguration
DIP-Schalter
Schutzart
IP20
Sprungantwortzeit
typ. 700 ms
Temperaturkoeffizient
≤ 200 ppm/K
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
13...30 V DC, über Ausgangsstromschleife
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
EMV-Normen
EN 55011, EN 61000-6
Galvanische Trennung
2-Wege-Trenner
Isolationsspannung
4 kVeff / 5 s
Stehstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
Zugfederanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Überwachungsbaustein für AC Ströme bis 10A mit 4...20 mA Schleifenspeisung und galvanischer Trennung Stromüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung von 50/ 60 Hz AC Strömen 0...1 A / 0...5 A / 0...10 A. Eingangsbereichswahl über DIP- Schalter. Der Baustein wird über die ausgangsseitige 4...20 mA Stromschleife gespeist. Ein-/ Ausgangskreis sind mit 6 kV galvanisch getrennt.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 72/ 22,5/ 92,4 mm Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0...1 A / 0...5 A / 0...10 A AC umschaltbar 50 / 60 Hz Spannung Messkreis 250 V AC Ausgang 4...20 mA Stromschleife Lastwiderstand < 600 Ohm / Strom >1 kOhm / Spannung Übertragungsfehler < 0,5% v. E. Temperaturkoeffizient 200 ppm / K Sprungantwortzeit typ. 700 ms Hilfsenergie über ausgangsseitige Stromschleife Umgebungs- temperaturbereich 0 °C...+50 °C
Sichere Trennung EN 50178, 2- Wege-Trennung bis 6 kV Prüfspannung 4 kV Eingang gegen Ausgang Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus
Typ WAZ1 CMA LP 1/5/10A ac
Ausschreibungstext kurz
Überwachungsbaustein für AC Ströme bis 10A mit 4...20 mA Schleifenspeisung und galvanischer Trennung Stromüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung von 50/ 60 Hz AC Strömen 0...1 A / 0...5 A / 0...10 A. Eingangsbereichswahl über DIP- Schalter. Der Baustein wird über die ausgangsseitige 4...20 mA Stromschleife gespeist. Ein-/ Ausgangskreis sind mit 6 kV galvanisch getrennt.
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Überwachungsbaustein für AC Ströme bis 10A mit 4...20 mA Schleifenspeisung und galvanischer Trennung Stromüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung von 50/ 60 Hz AC Strömen 0...1 A / 0...5 A / 0...10 A. Eingangsbereichswahl über DIP- Schalter. Der Baustein wird über die ausgangsseitige 4...20 mA Stromschleife gespeist. Ein-/ Ausgangskreis sind mit 6 kV galvanisch getrennt.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 72/ 22,5/ 92,4 mm Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0...1 A / 0...5 A / 0...10 A AC umschaltbar 50 / 60 Hz Spannung Messkreis 250 V AC Ausgang 4...20 mA Stromschleife Lastwiderstand < 600 Ohm / Strom >1 kOhm / Spannung Übertragungsfehler < 0,5% v. E. Temperaturkoeffizient 200 ppm / K Sprungantwortzeit typ. 700 ms Hilfsenergie über ausgangsseitige Stromschleife Umgebungs- temperaturbereich 0 °C...+50 °C
Sichere Trennung EN 50178, 2- Wege-Trennung bis 6 kV Prüfspannung 4 kV Eingang gegen Ausgang Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus
Typ WAZ1 CMA LP 1/5/10A ac
Ausschreibungstext kurz
Überwachungsbaustein für AC Ströme bis 10A mit 4...20 mA Schleifenspeisung und galvanischer Trennung Stromüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung von 50/ 60 Hz AC Strömen 0...1 A / 0...5 A / 0...10 A. Eingangsbereichswahl über DIP- Schalter. Der Baustein wird über die ausgangsseitige 4...20 mA Stromschleife gespeist. Ein-/ Ausgangskreis sind mit 6 kV galvanisch getrennt.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.