Ca. 3 V bei RL = 0 Ω; ca. 13 V bei RL = 500 Ω; (IIN = 20 mA)
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
2
Ausgangsstrom
0...20 mA, 4...20 mA
Lastwiderstand / Strom
≤ 500 Ω
Ausgang (Digital)
Nennschaltstrom
0,1 A
Schaltspannung AC, max.
0 V
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
Passivtrenner
Genauigkeit
< 0,1 % vom Endwert
Konfiguration
keine
Schutzart
IP20
Temperaturkoeffizient
≤ 50 ppm/K vom Endwert
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
über Eingangsmesskreis
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
EMV-Normen
EN 55011, EN 61000-6
Galvanische Trennung
Passivtrenner
Isolationsspannung
4 kVeff / 1 s
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/TS
4 kVeff / 1 min.
Stehstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
7 mm
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Normsignal-Passivtrenner 2- kanalig, eingangsstromschleifengespeist 2 -kanaliger Passivtrenner in 17,5 mm Baubreite eingangsstromschleifengespeist, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA. Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 2 x 0/4...20 mA Ausgang 2 x 0/4...20 mA Spannungsfall ca. 3 V bei RL 0 Ohm, 13 V bei RL = 500 Ohm (20 mA) Lastwiderstand < 500 Ohm/ Kanal Übertragungsfehler < 0,1 % v. E. Hilfsenergie 0/4...20 mA Eingangsstromschleife Umgebungs- temperaturbereich -25 °C...+70 °C
Trennung EN 50178 , 2-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC Prüfspannung 6 kV Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, cULusEX, CSA, GL
TypWAS5 CCC-LP 0-20/0-20mA
Ausschreibungstext kurz
Normsignal-Passivtrenner 2- kanalig, eingangsstromschleifengespeist 2 -kanaliger Passivtrenner in 17,5 mm Baubreite eingangsstromschleifengespeist,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Normsignal-Passivtrenner 2- kanalig, eingangsstromschleifengespeist 2 -kanaliger Passivtrenner in 17,5 mm Baubreite eingangsstromschleifengespeist, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA. Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 2 x 0/4...20 mA Ausgang 2 x 0/4...20 mA Spannungsfall ca. 3 V bei RL 0 Ohm, 13 V bei RL = 500 Ohm (20 mA) Lastwiderstand < 500 Ohm/ Kanal Übertragungsfehler < 0,1 % v. E. Hilfsenergie 0/4...20 mA Eingangsstromschleife Umgebungs- temperaturbereich -25 °C...+70 °C
Trennung EN 50178 , 2-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC Prüfspannung 6 kV Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, cULusEX, CSA, GL
TypWAS5 CCC-LP 0-20/0-20mA
Ausschreibungstext kurz
Normsignal-Passivtrenner 2- kanalig, eingangsstromschleifengespeist 2 -kanaliger Passivtrenner in 17,5 mm Baubreite eingangsstromschleifengespeist,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.