DC/f Wandler zur Umsetzung von einem 0...20 mA Normsignal auf 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz, DIP- Switch konfigurierbar DC/f- Wandler in 6 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung zur Übertragung und Wandlung eines 0...20 mA Normsignals in eine proportionale0...1/ 4/ 8/ 16 kHz Rechteckfrequenz. Ein- Und Ausgangskreis sind galvanisch getrennt.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 91/ 6/ 63,2 mm Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0...20 mA Ausgang 0...1 kHz/ 4 kHz/ 8 kHz/ 16 kHz PNP: UB - 0,7V / max. 20 mA Übertragungsfehler < 0,2 % v. E. Temperaturkoeffizient < 250 ppm / K Hilfsenergie 24 V DC +/- 10 % Umgebungs- temperaturbereich 0°C...+50 °C Trennung 1,5 kV Bemessungsspannung 100 V Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Typ MCZ VFC 0-20MA
Ausschreibungstext kurz
DC/f Wandler zur Umsetzung von einem 0...20 mA Normsignal auf 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz,
DIP- Switch konfigurierbar DC/f- Wandler in 6 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung zur Übertragung und
Wandlung eines 0...20 mA Normsignals in eine proportionale0...1/ 4/ 8/ 16 kHz Rechteckfrequenz.
Ein- Und Ausgangskreis sind galvanisch getrennt.n>
DC/f Wandler zur Umsetzung von einem 0...20 mA Normsignal auf 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz, DIP- Switch konfigurierbar DC/f- Wandler in 6 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung zur Übertragung und Wandlung eines 0...20 mA Normsignals in eine proportionale0...1/ 4/ 8/ 16 kHz Rechteckfrequenz. Ein- Und Ausgangskreis sind galvanisch getrennt.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 91/ 6/ 63,2 mm Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0...20 mA Ausgang 0...1 kHz/ 4 kHz/ 8 kHz/ 16 kHz PNP: UB - 0,7V / max. 20 mA Übertragungsfehler < 0,2 % v. E. Temperaturkoeffizient < 250 ppm / K Hilfsenergie 24 V DC +/- 10 % Umgebungs- temperaturbereich 0°C...+50 °C Trennung 1,5 kV Bemessungsspannung 100 V Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Typ MCZ VFC 0-20MA
Ausschreibungstext kurz
DC/f Wandler zur Umsetzung von einem 0...20 mA Normsignal auf 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz,
DIP- Switch konfigurierbar DC/f- Wandler in 6 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung zur Übertragung und
Wandlung eines 0...20 mA Normsignals in eine proportionale0...1/ 4/ 8/ 16 kHz Rechteckfrequenz.
Ein- Und Ausgangskreis sind galvanisch getrennt.n>
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.