Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
MCZ OVP TAZ DIODE 24VUC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
N. d’ordine 8449160000
Tipo MCZ OVP TAZ DIODE 24VUC
GTIN (EAN) 4008190128548
CPZ 10 Pezzo
Disponibile fino a 2021-12-31
Prodotto alternativo 1064740000

Dimensioni e pesi

Profondità 63,5 mm
Profondità (pollici) 2,5 inch
Posizione verticale 91 mm
Altezza (pollici) 3,583 inch
Larghezza 6 mm
Larghezza (pollici) 0,236 inch
Peso netto 24,5 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...60

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c9db83e7-2b25-44e1-8d26-da64d426373f

Dati nominali IEC / EN

Corrente di dimensionamento IN 13 A
Corrente di dispersione max. (8/20 µs) 0,5 kA
Corrente operativa, Imax. 13 A
Fusibile 10 A
Livello di protezione lato uscita non simm. 8/20 µs, tipico 130 V
Livello di protezione lato uscita non simm., ingresso 1kV/µs, tipico 110 V
Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 1 kV/µs, tipico 55 V
Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 8/20 µs, tipico 65 V
Resistenza di passaggio 0,20 Ω
Tempo di reazione ≤ 100 ps
Tensione d'esercizio 26 A
Tensione nominale (AC) 24 V
Tensione nominale (DC) 27 V
Tensione nominale (DC) max 26 V
Tensione permanente massima, Uc (AC) 27 V
Tipo di tensione AC/DC

Dati generali

Grado di protezione IP20
Colori nero

Isolamento secondo EN 50 178

Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2

Dati di collegamento

Divisione 1,5 mm²
Lunghezza di spellatura 8 mm
Tecnica di collegamento cavi Collegamento a molla
Tipo di collegamento Molla autobloccante
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 8 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Campo di sezioni, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 16
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG) AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG) AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm

Dati elettrici

Tipo di tensione AC/DC

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Tipo di collegamento: Molla autobloccante
N. d’ordine: 8472880000
Tipo: MCZ OVP CL 24VAC 0,5A
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
 
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
N. d’ordine: 8448920000
Tipo: MCZ OVP CL 24VDC 0,5A
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
 
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
N. d’ordine: 8448960000
Tipo: MCZ OVP CL 24VUC 1,25A
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
 
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
N. d’ordine: 8704240000
Tipo: MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
 
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
N. d’ordine: 8448940000
Tipo: MCZ OVP SL 24VDC 0,5A
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
 
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
N. d’ordine: 8448970000
Tipo: MCZ OVP SL 24VUC 1,25A
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
 
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
N. d’ordine: 8823280000
Tipo: MCZ OVP SL FG 24VUC 0,5A
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
 
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
N. d’ordine: 8449150000
Tipo: MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
 
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
N. d’ordine: 8449140000
Tipo: MCZ OVP VARISTOR S10K30
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi