Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
MCZ OVP CL 48VUC 1,25A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR
Nr zam. 8449040000
Typ MCZ OVP CL 48VUC 1,25A
GTIN (EAN) 4032248045648
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 63,5 mm
Głębokość (cale) 2,5 inch
Wysokość 91 mm
Wysokość (cale) 3,583 inch
Szerokość 6 mm
Szerokość (cale) 0,236 inch
Masa netto 27,5 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c9db83e7-2b25-44e1-8d26-da64d426373f

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (UL) E311081

Dane znamionowe IEC / EN

Bezpiecznik 1,3 A
Czas reakcji ≤ 100 ps
Indukcyjność L i L1 35 µH
Normy HART-compatible
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-PE 1 kV/µs, zazwyczaj 82 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-PE 8/20 µs, zazwyczaj 150 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 1 kV/µ s, zazwyczaj 82 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 8/20 µs, zazwyczaj 150 V
Prąd roboczy, Imaks. 1,25 A
Prąd rozładowania, maks. (8/20 µs) 5 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) 1 kA
Prąd wyładowczy, Iimpuls (10/350 µs) 1 kA
Prąd znamionowy IN 1,25 A
Rezystancja skrośna 1,00 Ω
Rodzaj napięcia AC/DC
częstotliwość graniczna (-3 dB) przy rezystancji obciążenia 500 kHz 240 Ω
klasa wymagań wg IEC 61643-21 D1
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 53 V
napięcie robocze 53 A
napięcie znamionowe (AC) 48 V
napięcie znamionowe (DC) 48 V
napięcie znamionowe (DC) maks. 70 V
rezystancja obciążenia (dla częstotliwości granicznej) 240 Ω

dane ogólne

Barwny czarny
Forma konstrukcyjna Zacisk
Klasa palności wg UL 94 V-0
Stopień ochrony IP20
Szyna TS 35
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR
segment mierzenie - sterowanie - regulowanie
wysokość z szyną nośną 35 63,5 mm

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC/DC

Dane ogólne

Stopień ochrony IP20
Barwny czarny

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 8 mm
Podział 1,5 mm²
Metoda wykonywania złącz Złącze sprężynowe
Rodzaj przyłącza złącze sprężynowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 8 mm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 1,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 1,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 16
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG) AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG) AWG 16
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG) AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG) AWG 16
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 1,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 1,5 mm²
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UL
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UL) E311081

Produkty pokrewne

Nr zam.: 8449000000
Rodzaj przyłącza: złącze sprężynowe
Typ: MCZ OVP CL 48VUC 0,5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR
 
Nr zam.: 8449030000
Rodzaj przyłącza: złącze sprężynowe
Typ: MCZ OVP SL 48VUC 0,5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR
 
Nr zam.: 8449050000
Rodzaj przyłącza: złącze sprężynowe
Typ: MCZ OVP SL 48VUC 1,25A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR