Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
MCZ OVP CL 24VUC 1,25A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Заказ № 8448960000
Тип MCZ OVP CL 24VUC 1,25A
GTIN (EAN) 4032248068104
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 63,5 мм
Глубина (дюймов) 2,5 inch
Высота 91 мм
Высота (в дюймах) 3,583 inch
Ширина 6 мм
Ширина (в дюймах) 0,236 inch
Масса нетто 25,3 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...60

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c9db83e7-2b25-44e1-8d26-da64d426373f

Расчетные данные UL

Сертификат № (UL) E311081

Номинальные характеристики IEC / RU

Время реакции ≤ 100 пс
Индуктивность L и L1 35 µH
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) 1 кА
Класс требований согласно IEC 61643-21 D1
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC) 27 V
Номинальное напряжение (AC) 24 V
Номинальное напряжение (DC) 24 В
Номинальное напряжение (DC) макс. 38 V
Номинальный ток, IN 1,25 A
Нормы HART-compatible
Объемное сопротивление 1,00 Ом
Предельная частота (-3 дБ) при сопротивлении нагрузки 500 кГц 240 Ом
Предохранитель 1,3 A
Рабочее напряжение 38 V
Рабочий ток, Iмакс. 1,25 A
Разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) 1 kA
Сопротивление нагрузки (для предельной частоты) 240 Ом
Тип напряжения ACAC/DC
Ток утечки, макс. (8/20 мкс) 5 kA
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 1 кВ/µс, типичный 80 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 8/20 µс, типичный 130 В
Уровень защиты со стороны выхода, провод PE 1 кВ/мкс, типичный 40 V
Уровень защиты со стороны выхода, провод PE 8/20 µс, типичный 65 В

Общие данные

Вид защиты IP20
Высота с TS 35 63,5 мм
Исполнение Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Конструкция Вывод
Рейка TS 35
Сегмент Измерение – управление – регулировка
Цветовой код черный

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2

Общие параметры

Вид защиты IP20
Цветовой код черный

Размеры

Длина зачистки изоляции 8 мм
Раздел 1,5 mm²
Метод проводного соединения Пружинное соединение
Вид соединения Пружинное соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 8 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) AWG 16
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 16
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1,5 mm²
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм

Электрические параметры

Тип напряжения ACAC/DC

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Сертификаты

Сертификаты CE UL
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UL) E311081

Связанные изделия

Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8472880000
Тип: MCZ OVP CL 24VAC 0,5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8448920000
Тип: MCZ OVP CL 24VDC 0,5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8704240000
Тип: MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8448940000
Тип: MCZ OVP SL 24VDC 0,5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8448970000
Тип: MCZ OVP SL 24VUC 1,25A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8823280000
Тип: MCZ OVP SL FG 24VUC 0,5A
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8449150000
Тип: MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8449160000
Тип: MCZ OVP TAZ DIODE 24VUC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Заказ №: 8449140000
Тип: MCZ OVP VARISTOR S10K30
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти