Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
N. d’ordine
8448960000
Tipo
MCZ OVP CL 24VUC 1,25A
GTIN (EAN)
4032248068104
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
63,5 mm
Profondità (pollici)
2,5 inch
Posizione verticale
91 mm
Altezza (pollici)
3,583 inch
Larghezza
6 mm
Larghezza (pollici)
0,236 inch
Peso netto
25,3 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...60
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c9db83e7-2b25-44e1-8d26-da64d426373f
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (UL)
E311081
Dati nominali IEC / EN
Classe a norma IEC 61643-21
D1
Corrente di dimensionamento IN
1,25 A
Corrente di dispersione max. (8/20 µs)
5 kA
Corrente di prova da fulmine Iimp (10/350 µs)
1 kA
Corrente di scarica, Iimp (10/350 µs)
1 kA
Corrente operativa, Imax.
1,25 A
Frequenza limite (-3 dB) con resistenza di carico
500 kHz 240 Ω
Fusibile
1,3 A
Induttanza L e L1
35 µH
Livello di protezione lato uscita non simm. 8/20 µs, tipico
65 V
Livello di protezione lato uscita non simm., ingresso 1kV/µs, tipico
40 V
Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 1 kV/µs, tipico
80 V
Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 8/20 µs, tipico
130 V
Norme
HART-compatible
Resistenza di carico (per frequenza limite)
240 Ω
Resistenza di passaggio
1,00 Ω
Tempo di reazione
≤ 100 ps
Tensione d'esercizio
38 V
Tensione nominale (AC)
24 V
Tensione nominale (DC)
24 V
Tensione nominale (DC) max
38 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
27 V
Tipo di tensione
AC/DC
Dati generali
Altezza con guida di supporto TS 35
63,5 mm
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
nero
Forma
morsetto
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Segmento
Misurazione - Controllo - Regolazione
Versione
Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Dati di collegamento
Divisione
1,5 mm²
Lunghezza di spellatura
8 mm
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a molla
Tipo di collegamento
Molla autobloccante
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
8 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.