WAZ4 VVC DC 0-10/0-10V
Produkt nicht für Neuentwicklungen einsetzenNur noch Restbestände
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0-10 V, Ausgang : 0-10 V
Best.-Nr.
8447140000
Typ
WAZ4 VVC DC 0-10/0-10V
GTIN (EAN)
4032248108084
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2022-04-30
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
112,4 mm
Tiefe (inch)
4,425 inch
Breite
12,5 mm
Breite (inch)
0,492 inch
Länge
92,4 mm
Länge (inch)
3,638 inch
Nettogewicht
114 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-20 °C...85 °C
Betriebstemperatur
0 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur
0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
MTTF
597 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
94561991-a963-4084-a5f3-dfa3a5c2a27e
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Eingangsspannung
0...10 V
Eingangswiderstand Spannung
500 kΩ
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
1
Ausgangsspannung, Bemerkung
0...10 V
Grenzfrequenz (-3 dB)
≥ 13 Hz (typ. 17 Hz)
Lastwiderstand / Strom
≤ 600 Ω
Lastwiderstand Spannung
≥ 1 kΩ
Ausgang (Digital)
Nennschaltstrom
0,1 A
Schaltspannung AC, max.
0 V
Ausgang (Analog)
Ausgangsspannung
0...10 V
Lastwiderstand Spannung
≥ 1 kΩ
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
2-Wege-Trenner
Genauigkeit
± 0,2 % vom Endwert
Sprungantwortzeit
≤ 30 ms (typ. 25 ms)
Stromaufnahme
<11 mA @ UUT = 10 V
Temperaturkoeffizient
≤ 250 ppm/K vom Endwert
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
24 V DC ± 20 %
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
EMV-Normen
EN 55011, EN 61000-6
Galvanische Trennung
2-Wege-Trenner
Isolationsspannung
1,2 kVeff / 5 s
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/TS
4 kVeff / 1 min.
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/Versorgung
4 kVeff / 1 min.
Stehstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
Zugfederanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
7 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.