Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WAZ5 CCC LP 0-20/0-20MA   Produkt nicht für Neuentwicklungen einsetzenNur noch Restbestände
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Passivtrenner, Eingang : 0(4)-20 mA, (schleifengespeißt), Ausgang : 0(4)-20 mA
Best.-Nr. 8444960000
Typ WAZ5 CCC LP 0-20/0-20MA
GTIN (EAN) 4032248102105
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2022-12-31
Produktalternative 7760054357

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 112,4 mm
Tiefe (inch) 4,425 inch
Breite 17,5 mm
Breite (inch) 0,689 inch
Länge 92,4 mm
Länge (inch) 3,638 inch
Nettogewicht 92,4 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur 0 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine
MTTF 2.097 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 94561991-a963-4084-a5f3-dfa3a5c2a27e

Eingang

Ansprechstrom <100 µA
Anzahl Eingänge 1
Eingangsstrom 0(4)...20 mA Stromschleife
Spannungsfall Ca. 3 V bei RL = 0 Ω; ca. 13 V bei RL = 500 Ω; (IIN = 20 mA)

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangsstrom 0...20 mA, 4...20 mA
Lastwiderstand / Strom ≤ 500 Ω

Ausgang (Digital)

Nennschaltstrom 0,1 A
Schaltspannung AC, max. 0 V

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung Passivtrenner
Genauigkeit < 0,1 % vom Endwert
Konfiguration keine
Schutzart IP20
Temperaturkoeffizient ≤ 50 ppm/K vom Endwert
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung über Eingangsmesskreis

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 55011, EN 61000-6
Galvanische Trennung Passivtrenner
Isolationsspannung 4 kVeff / 1 s
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/TS 4 kVeff / 1 min.
Stehstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Anschlussart Zugfederanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt.
Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Normsignal-Passivtrenner, eingangsstromschleifengespeist
1-kanaliger Passivtrenner in 17,5 mm Baubreite eingangsstromschleifengespeist,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  92,4/ 17,5/ 112,4 mm
Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                         0/4...20 mA

Ausgang                       0/4...20 mA
Spannungsfall               ca. 3 V bei RL 0 Ohm, 13 V bei RL = 500 Ohm (20 mA)
Lastwiderstand             < 500 Ohm
Übertragungsfehler       < 0,1 % v. E.
Hilfsenergie                   0/4...20 mA Eingangsstromschleife
Umgebungs-
temperaturbereich         -25 °C...+70 °C

Trennung                       EN 50178 ,  2-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC
Prüfspannung                6 kV
Bemessungs-
spannung                    
  300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus, cULusEX, CSA, GL

Typ                                WAZ5 CCC-LP 0-20/0-20mA

Ausschreibungstext kurz Normsignal-Passivtrenner, eingangsstromschleifengespeist
1-kanaliger Passivtrenner in 17,5 mm Baubreite eingangsstromschleifengespeist,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.

Zulassungen

Zulassungen CE CSA CULUS CULUSEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr. : 8447140000
Typ: WAZ4 VVC DC 0-10/0-10V
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0-10 V, Ausgang : 0-10 V
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr. : 8445050000
Typ: WAZ4 CVC DC 4-20/0-10V
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 4-20 mA, Ausgang : 0-10 V
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr. : 8540300000
Typ: WAZ5 VCC 0-10V/4-20MA
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0-10 V, Ausgang : 4-20 mA
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr. : 8540340000
Typ: WAZ5 VVC 0-10V/0-10V
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0-10 V, Ausgang : 0-10 V
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.