Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WAS5 CCC LP 0-20/0-20MA   Nur noch RestbeständeProdukt nicht für Neuentwicklungen einsetzen
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Passivtrenner, Eingang : 0(4)-20 mA, (schleifengespeißt), Ausgang : 0(4)-20 mA
Best.-Nr. 8444950000
Art WAS5 CCC LP 0-20/0-20MA
GTIN (EAN) 4032248102099
VPE 1 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2022-03-30
Produktalternative 7760054123

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 112,4 mm
Tiefe (inch) 4,425 inch
Breite 17,5 mm
Breite (inch) 0,689 inch
Länge 92,4 mm
Länge (inch) 3,638 inch
Nettogewicht 125 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF 2.097 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Eingang

Ansprechstrom < 100 µA
Anzahl Eingänge 1
Eingangsstrom 0(4)...20 mA Stromschleife
Spannungsfall Ca. 3 V bei RL = 0 Ω; ca. 13 V bei RL = 500 Ω; (IIN = 20 mA)

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangsstrom 0...20 mA, 4...20 mA
Lastwiderstand / Strom ≤ 500 Ω

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung Passivtrenner
Genauigkeit < 0,1 % vom Endwert
Konfiguration keine
Schutzart IP20
Temperaturkoeffizient ≤ 50 ppm/K vom Endwert
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung über Eingangsmesskreis

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 55011, EN 61000-6
Galvanische Trennung Passivtrenner
Isolationsspannung 4 kVeff / 1 s
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/TS 4 kVeff / 1 min.
Stehstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt.
Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Normsignal-Passivtrenner, eingangsstromschleifengespeist
1-kanaliger Passivtrenner in 17,5 mm Baubreite eingangsstromschleifengespeist,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  92,4/ 17,5/ 112,4 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                         0/4...20 mA

Ausgang                       0/4...20 mA
Spannungsfall               ca. 3 V bei RL 0 Ohm, 13 V bei RL = 500 Ohm (20 mA)
Lastwiderstand             < 500 Ohm
Übertragungsfehler       < 0,1 % v. E.
Hilfsenergie                   0/4...20 mA Eingangsstromschleife
Umgebungs-
temperaturbereich         -25 °C...+70 °C

Trennung                       EN 50178 ,  2-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC
Prüfspannung                6 kV
Bemessungs-
spannung                    
  300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus, cULusEX, CSA, GL

Typ                               WAS5 CCC-LP 0-20/0-20mA

Ausschreibungstext kurz Normsignal-Passivtrenner, eingangsstromschleifengespeist
1-kanaliger Passivtrenner in 17,5 mm Baubreite eingangsstromschleifengespeist,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Stromsignale 0/4...20 mA.

Zulassungen

Zulassungen CE CSA CULUS CULUSEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527