Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WTZ4 PT100/4 C 0/4-20MA   Produkt nicht für Neuentwicklungen einsetzenNur noch Restbestände
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung RTD-Wandler, PT100, 2-/3-/4-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (4 Leiter), Ausgang : 0(4)-20 mA
Best.-Nr. 8432280000
Art WTZ4 PT100/4 C 0/4-20MA
GTIN (EAN) 4032248110513
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2023-10-22

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 112,4 mm
Tiefe (inch) 4,425 inch
Breite 12,5 mm
Breite (inch) 0,492 inch
Länge 92,4 mm
Länge (inch) 3,638 inch
Nettogewicht 133 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur 0 °C...55 °C

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Sensor PT100 (4 wire)
Sensor-Versorgung 1,45 mA
Temperatur-Eingangsbereich Einstellbar von -200...+800 °C

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangsstrom 0...20 mA, 4...20 mA
Lastwiderstand / Strom ≤ 500 Ω

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung ohne Trennung
Genauigkeit 100K ≤ MB < 600K: 0,1 %; MB ≥ 600K: 0,2 %; vom MB
Konfiguration DIP-Schalter, Potentiometer, und PT100-Simulator
Linearität Ja
Schutzart IP20
Stromaufnahme < 48 mA @ IOUT = 20 mA
Temperaturkoeffizient Messbereich ≥ 200 K: &le; 200 ppm/K (typ. 80 ppm/K)
100 K <= Messbereich < 200 K: < 225 ppm/K (typ. 90 ppm/K)
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 24 V DC ± 20 %

Isolationskoordination

EMV-Normen EN 55011, EN 61000-6
Galvanische Trennung ohne Trennung

Anschlussdaten

Anschlussart Zugfederanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt.
Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
ETIM 8.0 EC002919
ETIM 9.0 EC002919
ECLASS 9.0 27-21-01-29
ECLASS 9.1 27-21-01-29
ECLASS 10.0 27-21-01-29
ECLASS 11.0 27-21-01-29
ECLASS 12.0 27-21-01-29
ECLASS 13.0 27-21-01-29

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

PT100 Temperaturmesswandler, DIP- Switch konfigurierbar, 4- Leiteranschlusstechnik
RTD- Messtrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung von PT100  4- Leiter Signalen.
Eingangstemperaturbereich -200...+800 °C.
Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA zur Verfügung.
Zero und Span- Abgleich über Potentiometer. 

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  92,4/ 12,5/ 112,4 mm
Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2
Schutzart: IP 20 

Eingang                          PT100, 4 Leiter
Ausgang                        0/4...20 mA
Lastwider
stand             < 500 Ohm/
Übertragungsfehler       < 0,5 % v. E.  
                                       typ. 200 ppm / °C
Hilfsenergie                   24 VDC +/- 20 %
Umgebungs-
temperaturbereich         0°C...+55 °C

Trennung                       keine galvanische Trennung

Zulassungen                 cULus, CSA

Typ                               WTZ4 PT100/4 C 0/4-20mA

Ausschreibungstext kurz

PT100 Temperaturmesswandler, DIP- Switch konfigurierbar, 4- Leiteranschlusstechnik
RTD- Messtrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung von PT100  4- Leiter Signalen.
Eingangstemperaturbereich -200...+800 °C.
Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA zur Verfügung.
Zero und Span- Abgleich über Potentiometer.

Zulassungen

Zulassungen CE CSA CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 8560700000
Art: WAS5 PRO RTD
Ausfuehrung:
RTD-Trennwandler, RTD 2-/3-/4-Leiter, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr.: 8432220000
Art: WTZ4 PT100/2 C 0/4-20MA
Ausfuehrung:
RTD-Wandler, PT100, 2-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (2 Leiter), Ausgang : 0(4)-20 mA
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr.: 8432190000
Art: WTZ4 PT100/2 V 0-10V
Ausfuehrung:
RTD-Wandler, PT100, 2-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (2 Leiter), Ausgang : 0-10 V
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr.: 8432160000
Art: WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA
Ausfuehrung:
RTD-Wandler, PT100, 2-/3-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (3 Leiter), Ausgang : 0(4)-20 mA
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr.: 8432130000
Art: WTZ4 PT100/3 V 0-10V
Ausfuehrung:
RTD-Wandler, PT100, 2-/3-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (3 Leiter), Ausgang : 0-10 V
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr.: 8432250000
Art: WTZ4 PT100/4 V 0-10V
Ausfuehrung:
RTD-Wandler, PT100, 2-/3-/4-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (4 Leiter), Ausgang : 0-10 V
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 8560720000
Art: WAS5 PRO THERMO
Ausfuehrung:
TC-Trennwandler, konfigurierbar, Eingang : Thermoelement, Ausgang : I / U
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.