Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA   Не использовать продукт для новых разработокДоступно лишь оставшееся количество
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Преобразователь сигнала термосопротивления, PT100, 2-/3-проводная технология соединения, конфигурируется, Вход : Температура, PT100 (3-провод.), Выход : 0(4)-20 mA
Номер для заказа 8432160000
Тип WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA
GTIN (EAN) 4032248110179
Кол. 1 Шт.
Состояние поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2023-12-30
Альтернативное изделие 7760054183

Размеры и массы

Глубина 112,4 мм
Глубина (дюймов) 4,425 inch
Ширина 12,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,492 inch
Длина 92,4 мм
Длина (в дюймах) 3,638 inch
Масса нетто 123 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...85 °C
Рабочая температура 0 °C...55 °C

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7

Вход

Датчик PT100 (3 wire)
Количество входов 1
Питание датчика 1,45 мА
Температура в области входа Настраиваемый от -200...+800 °C

Выход

Выходной ток 0...20 мА, 4...20 мА
Количество выходов 1
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 500 Ом

Общие данные

Гальваническая развязка Без гальванической развязки
Конфигурация DIP-переключатель, Потенциометр, и симулятор PT100
Линейность Да
Напряжение питания 24 В (DC) ± 20 %
Потребляемый ток < 48 mA @ IВЫХ = 20 мА
Рейка TS 35
Температурный коэффициент Диапазон измерений ≥ 200 K: &le; 200 мг/м3 / K (тип. 80 мг/м3 / K)
100 K <= диапазон измерений <200 K: <250 мг/м3 / K (тип. 100 мг/м3 / K)
Точность ± 0,5 % от диапазона измерения

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка Без гальванической развязки
Нормы по ЭМС EN 55011, EN 61000-6

Размеры

Вид соединения Пружинное соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 7 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Данное изделие вскоре будет заменено новым.
Не используйте его с новыми системами. Обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
ETIM 8.0 EC002919
ETIM 9.0 EC002919
ECLASS 9.0 27-21-01-29
ECLASS 9.1 27-21-01-29
ECLASS 10.0 27-21-01-29
ECLASS 11.0 27-21-01-29
ECLASS 12.0 27-21-01-29
ECLASS 13.0 27-21-01-29

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Температурный измерительный преобразователь сигнала PT100, с возможностью конфигурирования с помощью DIP-переключателей, с 3-проводной технологией соединения
Измерительный преобразователь сигнала термосопротивления RTD с гальванической развязкой - с монтажной шириной 12,5 мм и внешним электропитанием,
для передачи сигналов от 3-проводных датчиков PT100.
Диапазон температур на входе -200...+800 °C.
На выходе предоставляются аналоговые DC-сигналы 0(4)...20 мА.
Регулировка нуля и диапазона при помощи потенциометра.  

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 92,4/ 12,5/ 112,4 мм
Технология пружинного соединения / площадь поперечного сечения 1,5 мм2
Степень защиты: IP 20 

Вход                          PT100, 3-проводные
Выход                                              0/4...20 мА
Нагрузочное
сопротивление             < 500 Ohm/
Ошибка при передаче             < 0,5 % v. E.  
                                       тип. 200 ppm / °C
Электропитание                                      24 В DC +/- 20 %
Диапазон температур
окружающей среды 0°C...+55 °C

Развязка                                 гальваническая развязка отсутствует

Сертификаты cULus, CSA




Тип                                                               WTZ4 PT100/3 C 0/4-20mA

Краткая спецификация

Измерительный преобразователь сигнала PT100, с возможностью конфигурирования с помощью DIP-переключателей, с 3-проводной технологией соединения
Измерительный преобразователь сигнала термосопротивления RTD с гальванической развязкой - с монтажной шириной 12,5 мм и внешним электропитанием,
для передачи сигналов от 3-проводных датчиков PT100.
Диапазон температур на входе -200...+800 °C.
На выходе предоставляются аналоговые DC-сигналы 0(4)...20 мА.
Регулировка нуля и диапазона при помощи потенциометра.  

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связанные изделия

Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 8560700000
Тип: WAS5 PRO RTD
Исполнение:
Преобразователь сигнала термосопротивления с гальванической развязкой, Термометр сопротивления 2-/3-/4-проводной, конфигурируется, Вход : Температура, PT100, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Состояние поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Номер для заказа: 8432220000
Тип: WTZ4 PT100/2 C 0/4-20MA
Исполнение:
Преобразователь сигнала термосопротивления, PT100, 2-проводная технология соединения, конфигурируется, Вход : Температура, PT100 (2-провод.), Выход : 0(4)-20 mA
Состояние поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Номер для заказа: 8432190000
Тип: WTZ4 PT100/2 V 0-10V
Исполнение:
Преобразователь сигнала термосопротивления, PT100, 2-проводная технология соединения, конфигурируется, Вход : Температура, PT100 (2-провод.), Выход : 0-10 V
Состояние поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Номер для заказа: 8432130000
Тип: WTZ4 PT100/3 V 0-10V
Исполнение:
Преобразователь сигнала термосопротивления, PT100, 2-/3-проводная технология соединения, конфигурируется, Вход : Температура, PT100 (3-провод.), Выход : 0-10 V
Состояние поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Номер для заказа: 8432280000
Тип: WTZ4 PT100/4 C 0/4-20MA
Исполнение:
Преобразователь сигнала термосопротивления, PT100, 2-/3-/4-проводная технология соединения, конфигурируется, Вход : Температура, PT100 (4-провод.), Выход : 0(4)-20 mA
Состояние поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Номер для заказа: 8432250000
Тип: WTZ4 PT100/4 V 0-10V
Исполнение:
Преобразователь сигнала термосопротивления, PT100, 2-/3-/4-проводная технология соединения, конфигурируется, Вход : Температура, PT100 (4-провод.), Выход : 0-10 V
Состояние поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 8560720000
Тип: WAS5 PRO THERMO
Исполнение:
Преобразователь с гальванической развязкой TC, конфигурируется, Вход : термопара, Выход : I / U
Состояние поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.