Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
MCZ PT100/3 CLP 0...100C
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
N. d’ordine 8425720000
Tipo MCZ PT100/3 CLP 0...100C
GTIN (EAN) 4032248012664
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 63,2 mm
Profondità (pollici) 2,488 inch
Larghezza 6 mm
Larghezza (pollici) 0,236 inch
Lunghezza 91 mm
Lunghezza (pollici) 3,583 inch
Peso netto 28,9 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -25 °C...50 °C

Probabilità di guasto

SIL secondo IEC 61508 Nessuno
MTTF 1.066 a

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c, 7a, 7cI

Ingresso

Alimentazione sensori 0,8 mA / 9…30 V DC
Campo d'ingresso temperatura 0...100 °C
Numero di ingressi 1
Sensore PT100 (3 wire)

Uscita

Corrente d'uscita 4 - 20 mA (loop di corrente) a 9 - 30V DC
Corrente di impedenza di carico ≤ 600 Ω
Numero di uscite 1

Indicazioni generali

Alimentazione di tensione Alimentazione da loop d'uscita, max. 30 V/ min. 9 V + (20 mA x RL)
Coefficiente di temperatura max. ± 250 ppm/K
Configurazione nessuno dei due
Deriva a lungo termine 0
Grado di protezione IP20
Guida TS 35
Linearità
Precisione tip. 0,2 %, max. 0,5 % v. FSR
Separazione galvanica senza separazione
Tempo di risposta di soglia 10 ms

Coordinazione di isolamento

Classe di sovratensione I
Grado di lordura 2
Norme EMC EN 61000-6
Separazione galvanica senza separazione
Tensione di dimensionamento 50 V

Dati di collegamento

Tipo di collegamento Molla autobloccante
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Campo di sezioni, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 16
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG) AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG) AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Dati ingegneristici Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
ETIM 8.0 EC002919
ETIM 9.0 EC002919
ECLASS 9.0 27-21-01-29
ECLASS 9.1 27-21-01-29
ECLASS 10.0 27-21-01-29
ECLASS 11.0 27-21-01-29
ECLASS 12.0 27-21-01-29
ECLASS 13.0 27-21-01-29

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo

Convertitore di misura termico PT100, con alimentazione tramite loop di corrente lato uscita,
tecnica di collegamento a 3 conduttori
Convertitore di misura RTD, larghezza 6 mm, alimentato tramite loop di corrente 4...20 mA
senza separazione galvanica, per la trasmissione di segnali PT100 a 2/3 conduttori.
Campo temperatura ingresso 0...+100 °C.

Custodia per il montaggio su guida TS35
Dimensioni: Lun/Lar/Alt 91/ 6/ 63,2 mm
Tecnica di collegamento a molla autobloccante / Sezione nominale 1,5 mm2
Grado di protezione: IP 20 

Ingresso                          PT100, 2/3 conduttori
Uscita                                              4...20 mA
Resistenza
carico             < 600 Ohm/
Errori di trasmissione               < 0,2 % v. E. 
Energia ausiliaria                                     tramite loop di corrente 4...20 mA
Campo temperatura
ambiente 0°C...+50 °C

Separazione                                Nessuna separazione galvanica

Approvazioni cURus, CSA




Tipo                                                           MCZ PT100/3 CLP 0...100C

Testo bando corto

Convertitore di misura termico PT100, con alimentazione tramite loop di corrente lato uscita,
tecnica di collegamento a 3 conduttori
Convertitore di misura RTD, larghezza 6 mm, alimentato tramite loop di corrente 4...20 mA
senza separazione galvanica, per la trasmissione di segnali PT100 a 2/3 conduttori.
Campo temperatura ingresso 0...+100 °C.

Omologazioni

Omologazioni CE CSA CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E141197

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 8483680000
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
Tipo: MCZ PT100/3 CLP 0...120C
Versione:
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
 
N. d’ordine: 8604420000
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
Tipo: MCZ PT100/3 CLP 0...150C
Versione:
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
 
N. d’ordine: 8705990000
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
Tipo: C030-03 MCZ RTD CLP
Versione:
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
 
N. d’ordine: 8473010000
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
Tipo: MCZ PT100/3 CLP 0...200C
Versione:
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
 
N. d’ordine: 8473020000
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
Tipo: MCZ PT100/3 CLP 0...300C
Versione:
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
 
N. d’ordine: 8604430000
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
Tipo: MCZ PT100/3 CLP -40C...100C
Versione:
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
 
N. d’ordine: 8473000000
Tipo di collegamento: Molla autobloccante
Tipo: MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C
Versione:
Convertitori di segnali di temperatura, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita : 4-20 mA
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi