Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
MCZ CCC 0-20MA/0-20MA   No utilizar el producto para nuevos desarrollos
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Aisladores pasivos, Entrada : 0-20 mA, Salida : 0-20 mA
Código 8411190000
Tipo MCZ CCC 0-20MA/0-20MA
GTIN (EAN) 4008190992736
Cantidad 10 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 63,2 mm
Profundidad (pulgadas) 2,488 inch
Anchura 6 mm
Anchura (pulgadas) 0,236 inch
Longitud 91 mm
Longitud (pulgadas) 3,583 inch
Peso neto 44,3 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -25 °C...60 °C

Probabilidad de avería

SIL según IEC 61508 Ninguno

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

Entrada

Caída de tensión 2,5...3 V a 20 mA
Corriente de entrada 0(4)...20 mA bucle de corriente
Corriente operativa <100 µA
Número de entradas 1

Salida

Corriente de resistencia de carga ≤ 500 Ω
Corriente de salida 0...20 mA
Frecuencia límite (-3 dB) 100 Hz
Número de salidas 1

Datos generales

Altitud de funcionamiento ≤ 2000 m
Carril TS 35
Coeficiente de temperatura ≤ 50 ppm/K del valor de medición para resist. carga de 0 Ω
Configuración ninguna
Deriva a largo plazo 0
Potencia admitida nominal 2 VA
Precisión < 0,1 % del valor final
Separación galvánica entre entrada/salida
Tensión de alimentación mediante circuito de medición de entrada
Tipo de protección IP20

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión I
Grado de polución 2
Normas EMC EN 61000-6
Separación galvánica entre entrada/salida
Tensión de prueba 0,3 kV
Tensión nominal 100 V

Datos de conexión

Tipo de conexión Conexión directa
Sección de embornado, conexión nominal 1,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 16
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG) AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG) AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG) AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG) AWG 16
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Bases de licitación

Especificación larga

Aislador pasivo para señales normalizadas, alimentado por bucle de corriente de entrada
Aislador pasivo de 1 canal de 6 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de entrada,
para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC de 0/4 a 20 mA.

Carcasas para montaje sobre carril TS35
Dimensiones: largo/ancho/alto 91/ 6/ 63,2 mm
Conexión directa/ sección nominal 1,5 mm2
Grado de protección: IP 20  


Entrada                         0/4 - 20 mA
Caída de tensión 2,5 -  3 V a 20 mA

Salida                                             0/4 - 20 mA
Resistencia de carga             < 500 Ohm
Error de transmisión               < 0,1 % v. E.
Energía auxiliar                                     Bucle de corriente de entrada 0/4 - 20 mA
Rango de
temperatura ambiente -25 °C a +60 °C
Separación                                EN 50178, separación de 2 vías de hasta 510 Veff
Homologaciones cURus, CSA




Tipo                                                           MCZ CCC 0-20 mA/0-20 mA

Especificación corta

Aislador pasivo para señales normalizadas, alimentado por bucle de corriente de entrada
Aislador pasivo de 1 canal de 6 mm de anchura, alimentado por bucle de corriente de entrada,
para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC 0/4 - 20 mA.

Homologaciones

Homologaciones CE CSA CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E141197

Productos relacionados

Este grupo no contiene productos.
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto