Serie MCZ, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V TTL , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Molla autobloccante
N. d’ordine
8398940000
Tipo
MCZ O 5VTTL
GTIN (EAN)
4008190985448
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
63,2 mm
Profondità (pollici)
2,488 inch
Posizione verticale
91 mm
Altezza (pollici)
3,583 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
20,2 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...60 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...40 °C
Umidità
40°C/93% umidità rel., senza condensa
Probabilità di guasto
MTTF
2.114 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E141197
lato di comando
Tensione nominale
5 V TTL
Flusso di comando nominale
1,65 mA DC
Potenza nominale
10 mW
Indicatore di stato
LED verde
Frequenza d'ingresso
2,4 kHz
Tensione ausiliaria nominale
5 V DC ±5 %
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
5...48 V DC
Corrente permanente
0.1 A
Ritardo all'inserzione
<17 µs
Ritardo alla disinserzione
<250 µs
Caduta di tensione con carico max.
≤ 1,8 V
A prova di cortocircuito
No
Circuito di protezione lato di carico
diodo
Tipo di contatto
1 contatto NA (TTL)
frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC)
2,4 kHz
Dati generali
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
No
Colori
beige
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Custodia
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
300 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 5,5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
1 kVeff / 1 s
Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto
4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima
6 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (CSA)
154685-1198742
N° certificato (cURus)
E141197
Dati di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
Molla autobloccante
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
8 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
Serie MCZ, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±16 % , Tensione di commutazione nominale: 5 V TTL, Corrente permanente: 8 ma, ventola off = 20 LS-TTL, Molla autobloccante
Serie MCZ, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V UC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 24 VDC ±20%, Corrente permanente: 2 A, Molla autobloccante
Serie MCZ, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V UC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 20 mA, Molla autobloccante
Serie MCZ, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V UC +5 / -15 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 50 mA, Molla autobloccante
Serie MCZ, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V AC +5 % / -15 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 20 mA, Molla autobloccante
MCZ-SERIES TRAK, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24...110 V DC -30 / +25 % , Tensione di commutazione nominale: 5...137,5 V DC, Corrente permanente: 250 mA @ 50 °C, Molla autobloccante
Serie MCZ, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V TTL , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Molla autobloccante
Serie MCZ, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±16 % , Tensione di commutazione nominale: 5 V TTL, Corrente permanente: 8 ma, ventola off = 20 LS-TTL, Molla autobloccante
Serie MCZ, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V UC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 24 VDC ±20%, Corrente permanente: 2 A, Molla autobloccante
Serie MCZ, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V UC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 20 mA, Molla autobloccante
Serie MCZ, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V UC +5 / -15 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 50 mA, Molla autobloccante
Serie MCZ, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V AC +5 % / -15 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 20 mA, Molla autobloccante
MCZ-SERIES TRAK, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24...110 V DC -30 / +25 % , Tensione di commutazione nominale: 5...137,5 V DC, Corrente permanente: 250 mA @ 50 °C, Molla autobloccante
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.