Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonský
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
MCZ O 5VTTL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze MCZ řada, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 5 V TTL , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Připojení s kotevní svorkou
Číslo objednávky 8398940000
Typ MCZ O 5VTTL
GTIN (EAN) 4008190985448
Množství 10 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 63,2 mm
Hloubka (v palcích) 2,488 inch
Výška 91 mm
Výška (v palcích) 3,583 inch
Šířka 6,1 mm
Šířka (v palcích) 0,24 inch
Čistá hmotnost 20,2 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...60 °C
Provozní teplota -25 °C...40 °C
Vlhkost Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace

Pravděpodobnost selhání

MTTF 2 114 a

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus) E141197

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí 5 V TTL
Jmenovitý řídicí proud 1,65 mA DC
Jmenovité výkonové údaje 10 mW
Ukazatel stavu Zelená LED
Vstupní frekvence 2,4 kHz
Jmenovité pomocné napětí 5 V DC ±5 %

Strana zátěže

Rated switching voltage 5-48 V DC
Trvalý proud 0.1 A
Odložení zapnutí <17 µs
Odložení vypnutí <250 µs
Pokles napětí při max. zátěži ≤ 1,8 V
Odolnost proti zkratu Ne
Ochranný obvod, strana zátěže Dioda
Typ kontaktu 1 Spínací kontakt (TTL)
max. spínací výkon (DC ovládací napětí) 2,4 kHz

Obecné údaje

Lišta TS 35
Testovací tlačítko k dispozici No
Barevný Béžová
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94
Komponent Kryt
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Koordinace izolace

Jmenovité napětí 300 V
Závažnost znečištění 2
Kategorie rázového napětí III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže ≥ 5,5 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže 1 kVeff / 1 s
Dielektrická pevnost k montážní liště 4 kVeff / 1 min.
Impulse withstand voltage 6 kV (1,2/50 µs)
Stupeň krytí IP20

Další detaily o certifikacích / normách

Č. osvědčení (CSA) 154685-1198742
Č. osvědčení (cURus) E141197

Data připojení

Metoda připojení vodiče Připojení s kotevní svorkou
Délka odizolování, jmenovité připojení 8 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení 1,5 mm²
Upínací rozsah, min. 0,5 mm²
Upínací rozsah, max. 1,5 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez propojení AWG, max. AWG 16
Průřez vodiče, pevný, min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max. 1,5 mm²
Průřez vodiče, pevným, min. (AWG) AWG 26
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG) AWG 16
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG) AWG 26
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG) AWG 16
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Důležitá poznámka

Informace o produktu The cable lengths must not exceed 30 m.

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04

Osvědčení

Schválení CE CSA CURUS UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E141197

Související produkty

Číslo objednávky: 8324610000
Typ: MCZ O 24VDC
Verze:
MCZ řada, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±16 % , Rated switching voltage: 5 V TTL, Trvalý proud: 8 mA, výstupní větvení = 20 LS-TTL, Připojení s kotevní svorkou
 
Číslo objednávky: 8287730000
Typ: MCZ O 24VUC
Verze:
MCZ řada, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±20 % , Rated switching voltage: 24 VDC ±20 %, Trvalý proud: 2 A, Připojení s kotevní svorkou
 
Číslo objednávky: 8365940000
Typ: MCZ O 24VUC
Verze:
MCZ řada, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 20 mA, Připojení s kotevní svorkou
 
Číslo objednávky: 8421060000
Typ: MCZ O 120VUC
Verze:
MCZ řada, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 120 V UC +5 / -15 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 50 mA, Připojení s kotevní svorkou
 
Číslo objednávky: 8421380000
Typ: MCZ O 230VAC
Verze:
MCZ řada, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC +5 % / -15 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 20 mA, Připojení s kotevní svorkou
 
Číslo objednávky: 8820710000
Typ: MCZ O TRAK 24.110VDC
Verze:
MCZ-SERIES TRAK, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24...110 V DC -30 / +25 % , Rated switching voltage: 5-137,5 V DC, Trvalý proud: 250 mA @ 50 °C, Připojení s kotevní svorkou
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly